• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

2 cannelures, type crayon, type hémisphérique DIA-PC-EBD

2 cannelures, type crayon, type hémisphérique DIA-PC-EBD

Pencil neck ball supports ultra-deep milling of graphite electrodes. Ultra-microcrystalline diamond coating realizes dramatic extension of tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DIA-PC-EBD-R0.5X0.5X30
DIA-PC-EBD-R0.5X0.5X40
DIA-PC-EBD-R0.5X0.5X50
DIA-PC-EBD-R0.5X0.5X60
DIA-PC-EBD-R0.5X0.5X70
DIA-PC-EBD-R0.5X1X30
DIA-PC-EBD-R0.5X1X40
DIA-PC-EBD-R0.5X1X50
DIA-PC-EBD-R0.5X1X60
DIA-PC-EBD-R0.5X1X70
DIA-PC-EBD-R0.5X1X80
DIA-PC-EBD-R0.5X1X90
DIA-PC-EBD-R1X0.5X60
DIA-PC-EBD-R1X0.5X80
DIA-PC-EBD-R1X0.5X100
DIA-PC-EBD-R1X1X60
DIA-PC-EBD-R1X1X80
DIA-PC-EBD-R1X1X100
DIA-PC-EBD-R1.5X0.5X90
DIA-PC-EBD-R1.5X0.5X120
DIA-PC-EBD-R1.5X1X90
DIA-PC-EBD-R1.5X1X120
DIA-PC-EBD-R2X0.5X120
DIA-PC-EBD-R2X1X120
DIA-PC-EBD-R3X0.5X150
DIA-PC-EBD-R3X1X150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Neck Section Taper Half Angle
(Degree)
Tool No. With/Without Torsion Neck base diameter
(mm)
Effective Slope Angle
(Degree)

233.88 €

7 jours 0.52.51003060.58504913Available1.50°26′

233.88 €

7 jours 0.52.51004060.58504914Available1.70°27′

233.88 €

7 jours 0.52.51005060.58504915Available1.80°27′

241.60 €

7 jours 0.52.51206060.58504916Available20°28′

246.75 €

7 jours 0.52.51407060.58504917Available2.20°28′

233.88 €

7 jours 0.52.510030618504963Available1.90°52′

233.88 €

7 jours 0.52.510040618504964Available2.30°54′

233.88 €

4 jours 0.52.510050618504965Available2.60°55′

241.60 €

7 jours 0.52.512060618504966Available30°56′

246.75 €

7 jours 0.52.514070618504967Available3.30°56′

246.75 €

7 jours 0.52.514080618504968Available3.70°57′

252.76 €

7 jours 0.52.515090618504900Available40°57′

257.91 €

7 jours 151206060.58504921Available30°26′

258.76 €

7 jours 151408060.58504923Available3.30°27′

263.92 €

7 jours 1516010060.58504925Available3.70°28′

257.91 €

7 jours 1512060618504976Available3.90°53′

258.76 €

7 jours 1514080618504978Available4.50°55′

263.92 €

7 jours 15160100618504902Available5.30°56′

287.09 €

7 jours 1.581609080.58504934Available4.40°26′

293.11 €

7 jours 1.5818012080.58504937Available4.90°27′

287.09 €

7 jours 1.5816090818504989Available5.80°53′

293.11 €

7 jours 1.58180120818504903Available6.90°55′

337.74 €

7 jours 28180120100.58504947Available5.90°27′

337.74 €

7 jours 281801201018504904Available7.90°55′

369.49 €

7 jours 312220150120.58504950Available8.40°27′

369.49 €

7 jours 3122201501218504906Available10.80°55′

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ball work material Aluminum / Copper / Graphite / Resin Number of flutes(sheet) 3
Coating Dia Coat Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique