Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Neck Section Taper Half Angle (Degree) | Tool No. | Neck base diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.69 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 60 | 10 | 6 | 1 | 8541376 | 0.9 | ||
113.18 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 60 | 10 | 6 | 0.5 | 8541377 | 0.8 | ||
84.87 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.8 | 60 | 12 | 6 | 1 | 8541396 | 1.2 | ||
113.18 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.8 | 60 | 12 | 6 | 0.5 | 8541397 | 1 | ||
113.18 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 2.5 | 60 | 20 | 6 | 5 | 8541410 | 3.8 | ||
86.58 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1 | 70 | 20 | 6 | 1 | 8541416 | 1.6 | ||
116.34 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1 | 70 | 20 | 6 | 0.5 | 8541417 | 1.3 | ||
116.34 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 2.5 | 70 | 20 | 6 | 1.5 | 8541414 | 1.8 | ||
85.27 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 2.5 | 80 | 40 | 6 | 3 | 8541412 | 4.8 | ||
113.18 € | 1 | 6 jours | 1 | 5 | 60 | 20 | 6 | 5 | 8541530 | 4.3 | ||
86.58 € | 1 | 6 jours | 1 | 2 | 70 | 20 | 6 | 1 | 8541536 | 2.6 | ||
86.58 € | 1 | 6 jours | 1 | 2 | 70 | 30 | 6 | 1 | 8541540 | 3 | ||
86.58 € | 1 | 6 jours | 1 | 2 | 70 | 20 | 6 | 0.5 | 8541537 | 2.3 | ||
86.58 € | 1 | 6 jours | 1 | 2 | 70 | 30 | 6 | 0.5 | 8541538 | 2.5 | ||
116.34 € | 1 | 6 jours | 1 | 5 | 70 | 20 | 6 | 1.5 | 8541534 | 2.7 | ||
89.69 € | 1 | 6 jours | 1 | 2 | 80 | 40 | 6 | 1 | 8541550 | 3.3 | ||
85.27 € | 1 | 6 jours | 1 | 5 | 80 | 40 | 6 | 3 | 8541532 | 5.5 | ||
89.69 € | 1 | 6 jours | 1 | 2 | 80 | 40 | 6 | 0.5 | 8541548 | 2.7 | ||
116.34 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 8 | 70 | 30 | 6 | 3 | 8541571 | 5 | ||
91.91 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 3 | 90 | 50 | 6 | 1 | 8541580 | 4.5 | ||
87.11 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 3 | 90 | 50 | 6 | 0.5 | 8541578 | 3.8 | ||
88.08 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 8 | 90 | 50 | 6 | 1.5 | 8541573 | 5.1 | ||
116.34 € | 1 | 6 jours | 2 | 8 | 70 | 28 | 6 | 3 | 8541611 | 6 | ||
88.09 € | 1 | 6 jours | 2 | 8 | 90 | 48 | 6 | 1.5 | 8541613 | 6 | ||
96.51 € | 1 | 6 jours | 2 | 4 | 110 | 60 | 6 | 1 | 8541620 | 6 | ||
96.51 € | 1 | 6 jours | 2 | 4 | 110 | 60 | 6 | 0.5 | 8541618 | 4.3 | ||
105.56 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 10 | 90 | 40 | 8 | 3 | 8541653 | 8 | ||
109.42 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 10 | 110 | 60 | 8 | 1.5 | 8541655 | 7.5 | ||
108.56 € | 1 | 6 jours | 3 | 12 | 90 | 33.5 | 8 | 3 | 8541693 | 8 | ||
114.56 € | 1 | 6 jours | 3 | 12 | 110 | 52 | 8 | 1.5 | 8541695 | 8 | ||
143.39 € | 1 | 6 jours | 4 | 14 | 100 | 35.5 | 10 | 3 | 8541774 | 10 | ||
149.76 € | 1 | 6 jours | 4 | 14 | 120 | 54.5 | 10 | 1.5 | 8541776 | 10 | ||
173.80 € | 1 | 6 jours | 5 | 18 | 110 | 39.5 | 12 | 3 | 8541855 | 12 | ||
183.24 € | 1 | 6 jours | 5 | 18 | 130 | 58.5 | 12 | 1.5 | 8541857 | 12 | ||
263.31 € | 1 | 6 jours | 6 | 22 | 140 | 60 | 16 | 3 | 8541898 | 16 | ||
284.52 € | 1 | 6 jours | 6 | 22 | 160 | 80 | 16 | 1.5 | 8541899 | 14.9 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | R Precision(μm) | -0.01~0.01 | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
With/Without Torsion | Available |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Neck Section Taper Half Angle(Degree)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles