3 cannelures, type crayon, type hémisphérique (haute efficacité) FXS-PC-EBT

3 cannelures, type crayon, type hémisphérique (haute efficacité) FXS-PC-EBT
In addition to conventional coating properties, this coating has extremely high oxidation resistance to achieve high-speed machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FXS-PC-EBT-R1X1X20
FXS-PC-EBT-R1X1X40
FXS-PC-EBT-R1X3X40
FXS-PC-EBT-R1.5X3X30
FXS-PC-EBT-R1.5X130X50
FXS-PC-EBT-R2X3X25.6
FXS-PC-EBT-R2X130X44.7
FXS-PC-EBT-R2.5X3X36.1
FXS-PC-EBT-R2.5X130X60
FXS-PC-EBT-R3X1X52
FXS-PC-EBT-R3X3X27.6
FXS-PC-EBT-R3X130X46.7
FXS-PC-EBT-R4X1X57
FXS-PC-EBT-R4X13048.7
FXS-PC-EBT-R5X1X57
FXS-PC-EBT-R5X3X31.6
FXS-PC-EBT-R5X130X50.7
FXS-PC-EBT-R6X1X85
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Neck Section Taper Half Angle
(Degree)
Tool No. Neck base diameter
(mm)
Effective Slope Angle
(Degree)

91.00 €

1 6 jours 1270206185112222.60°50′

93.71 €

1 6 jours 1280406185112243.30°55′

93.71 €

1 6 jours 1280406385112645.82°46′

91.00 €

1 6 jours 1.5370306385113635.62°34′

95.88 €

1 6 jours 1.53905061.585113355.31°22′

91.00 €

1 6 jours 247025.663851146362°25′

95.88 €

1 6 jours 249044.761.5851143561°20′

113.21 €

1 6 jours 2.559036.183851156482°33′

118.62 €

1 6 jours 2.551106081.585115367.71°22′

122.96 €

1 6 jours 36110528185116257.50°51′

117.54 €

1 6 jours 369027.683851166382°19′

122.96 €

1 6 jours 3611046.781.5851163581°18′

158.17 €

1 6 jours 481205710185117269.60°52′

158.17 €

1 6 jours 4812048.7101.58511735101°16′

194.46 €

1 6 jours 51013057121851182611.60°51′

185.25 €

1 6 jours 51011031.61238511864122°8′

194.46 €

1 6 jours 51013050.7121.58511836121°15′

292.50 €

1 6 jours 61216085161851192914.40°53′

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Number of flutes(sheet) 3
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.015~+0.015 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
With/Without Torsion Available

Assistance technique