Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PHX-DBT-R0.5X60 |
PHX-DBT-R1X60 |
PHX-DBT-R1.5X70 |
PHX-DBT-R2X70 |
PHX-DBT-R2.5X70 |
PHX-DBT-R3X80 |
PHX-DBT-R3X110 |
PHX-DBT-R4X90 |
PHX-DBT-R4X120 |
PHX-DBT-R5X100 |
PHX-DBT-R5X130 |
PHX-DBT-R6X100 |
PHX-DBT-R6X140 |
PHX-DBT-R8X150 |
PHX-DBT-R10X150 |
PHX-DBT-R10X200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.50 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 60 | 6 | 3090202 | ||
84.50 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 60 | 6 | 3090204 | ||
92.08 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 70 | 6 | 3090206 | ||
92.08 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 70 | 6 | 3090208 | ||
96.42 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 7.5 | 70 | 6 | 3090210 | ||
98.58 € | 1 | 6 jours | 3 | 9 | 80 | 6 | 3090212 | ||
104.54 € | 1 | 6 jours | 3 | 9 | 110 | 6 | 3090312 | ||
130.54 € | 1 | 6 jours | 4 | 12 | 90 | 8 | 3090216 | ||
136.50 € | 1 | 6 jours | 4 | 12 | 120 | 8 | 3090316 | ||
178.21 € | 1 | 6 jours | 5 | 15 | 100 | 10 | 3090220 | ||
191.21 € | 1 | 6 jours | 5 | 15 | 130 | 10 | 3090320 | ||
231.83 € | 1 | 6 jours | 6 | 18 | 100 | 12 | 3090222 | ||
253.50 € | 1 | 6 jours | 6 | 18 | 140 | 12 | 3090322 | ||
394.33 € | 1 | 6 jours | 8 | 24 | 150 | 16 | 3090226 | ||
617.50 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 150 | 20 | 3090230 | ||
677.08 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 200 | 20 | 3090330 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte | Number of flutes(sheet) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | R Precision(μm) | -0.01~+0.01 | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
With/Without Torsion | Available |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles