• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

4 cannelures, type hémisphérique pour graphite DG-EBM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DG-EBM-R2X8
DG-EBM-R3X12
DG-EBM-R4X16
DG-EBM-R5X20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. With/Without Torsion

109.96 €

4 jours 288048555008Available

140.29 €

4 jours 3128068555012Available

166.83 €

4 jours 41610088555016Available

228.58 €

4 jours 520100108555020Available

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ball work material Aluminum / Graphite / Resin Number of flutes(sheet) 4
Coating DG R Precision(μm) -0.015~+0.015 Machining Application Curved surface / Side / Engraving

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique