Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GF-EBDL-R1X2 |
GF-EBDL-R1.5X3 |
GF-EBDL-R2X4 |
GF-EBDL-R2.5X5 |
GF-EBDL-R3X6 |
GF-EBDL-R3.5X7 |
GF-EBDL-R4X8 |
GF-EBDL-R4.5X9 |
GF-EBDL-R5X10 |
GF-EBDL-R5.5X11 |
GF-EBDL-R6X12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Outer Diameter (mm) | Tool No. | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.60 € | 1 | 6 jours | 1 | 20 | 100 | 25 | 6 | 2 | 8456100 | 1.9 | ||
132.60 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 30 | 100 | 40 | 6 | 3 | 8456150 | 2.9 | ||
145.47 € | 1 | 6 jours | 2 | 60 | 120 | 70 | 6 | 4 | 8456200 | 3.9 | ||
158.34 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 70 | 140 | 80 | 6 | 5 | 8456250 | 4.8 | ||
167.79 € | 1 | 6 jours | 3 | 80 | 140 | - | 6 | 6 | 8456300 | - | ||
187.53 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 90 | 160 | - | 6 | 7 | 8456350 | - | ||
213.28 € | 1 | 6 jours | 4 | 100 | 160 | - | 8 | 8 | 8456400 | - | ||
238.16 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 110 | 180 | - | 8 | 9 | 8456450 | - | ||
273.36 € | 1 | 6 jours | 5 | 120 | 180 | - | 10 | 10 | 8456500 | - | ||
299.11 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 130 | 200 | - | 10 | 11 | 8456550 | - | ||
341.16 € | 1 | 6 jours | 6 | 130 | 200 | - | 12 | 12 | 8456600 | - |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Graphite | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R | With/Without Torsion | Available |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Outer Diameter(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles