Type sphérique GX-EQD-SF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GX-EQD-SF-R8
GX-EQD-SF-R10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

98.58 €

1 6 jours 81249103002160

142.46 €

1 6 jours 101558123002200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boule sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
With/Without Torsion NA

Assistance technique