Fraise en carbure, Phoenix (rayon d'avance profond) PHX-DFR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PHX-DFR-6XR1.5
PHX-DFR-8XR2
PHX-DFR-10XR2
PHX-DFR-12XR2
PHX-DFR-16XR3
PHX-DFR-20XR3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

88.29 €

1 6 jours 61.5128063090512

113.21 €

1 6 jours 82169083090516

139.21 €

1 6 jours 10220100103090520

188.50 €

1 6 jours 12224120123090522

391.62 €

1 6 jours 16332130163090526

552.50 €

1 6 jours 20340150203090530

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte Number of flutes(sheet) 3 Type Radius
Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Plongée (avance Z) Coating For High Hardness (Silicone Group) Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)
Surface Treatment WXS

Assistance technique