• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Multifonction pour usage intensif FXS-PKE

Multifonction pour usage intensif FXS-PKE
  • Remise sur volume
In addition to conventional coating properties, this coating has extremely high oxidation resistance to achieve high-speed machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FXS-PKE-3XR0.2X60
FXS-PKE-3XR0.2X70
FXS-PKE-3XR0.5X60
FXS-PKE-3XR0.5X70
FXS-PKE-4XR0.2X70
FXS-PKE-4XR0.2X80
FXS-PKE-4XR0.5X70
FXS-PKE-4XR0.5X80
FXS-PKE-5-R0.2X90
FXS-PKE-5XR0.2X80
FXS-PKE-5XR0.5X80
FXS-PKE-5XR0.5X90
FXS-PKE-6XR0.5X90
FXS-PKE-6XR0.5X100
FXS-PKE-6XR1X90
FXS-PKE-6XR1X100
FXS-PKE-8XR0.5X100
FXS-PKE-8XR0.5X110
FXS-PKE-8XR1X100
FXS-PKE-8XR1X110
FXS-PKE-10-R0.5X100
FXS-PKE-10XR0.5X120
FXS-PKE-10XR1X100
FXS-PKE-10XR1X120
FXS-PKE-10XR2X100
FXS-PKE-10XR2X120
FXS-PKE-12XR0.5X110
FXS-PKE-12XR0.5X130
FXS-PKE-12XR1X110
FXS-PKE-12XR1X130
FXS-PKE-12XR2X110
FXS-PKE-12XR2X130
FXS-PKE-16XR1X140
FXS-PKE-16XR2X140
FXS-PKE-16XR3X140
FXS-PKE-20XR1X160
FXS-PKE-20XR2X160
FXS-PKE-20XR3X160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No.

95.20 €

1 6 jours 30.2560698547803

109.40 €

1 Disponible 6 jours 30.25706158547853

95.20 €

1 Disponible 6 jours 30.5560698548003

109.40 €

1 6 jours 30.55706158548053

98.20 €

1 Disponible 6 jours 40.26706128547804

112.90 €

1 6 jours 40.26806208547854

98.20 €

1 Disponible 6 jours 40.56706128548004

112.90 €

1 6 jours 40.56806208548054

131.70 €

1 Disponible 6 jours 50.28906258547855

114.70 €

1 Disponible 6 jours 50.28806158547805

114.70 €

1 Disponible 6 jours 50.58806158548005

131.70 €

1 Disponible 6 jours 50.58906258548055

125.70 €

1 Disponible 6 jours 60.59906188548006

143.60 €

1 6 jours 60.591006308548056

138.10 €

1 6 jours 619906188548206

143.60 €

1 6 jours 6191006308548256

157.00 €

1 Disponible 6 jours 80.5121008248548008

179.30 €

1 Disponible 6 jours 80.5121108408548058

157.00 €

1 Disponible 6 jours 81121008248548208

179.30 €

1 Disponible 6 jours 81121108408548258

187.80 €

1 6 jours 100.51510010308548010

219.90 €

1 Disponible 6 jours 100.51512010508548060

187.80 €

1 Disponible 6 jours 1011510010308548210

219.90 €

1 Disponible 6 jours 1011512010508548260

196.70 €

1 6 jours 1021510010308548610

219.90 €

1 6 jours 1021512010508548660

258.40 €

1 6 jours 120.51811012368548012

277.50 €

1 6 jours 120.51813012608548062

258.40 €

1 Disponible 6 jours 1211811012368548212

277.50 €

1 6 jours 1211813012608548262

258.40 €

1 6 jours 1221811012368548612

277.50 €

1 6 jours 1221813012608548662

291.42 €

1 6 jours 1612414016488548216

291.42 €

1 6 jours 1622414016488548616

291.42 €

1 6 jours 1632414016488548816

442.00 €

1 6 jours 2013016020608548220

442.00 €

1 6 jours 2023016020608548620

442.00 €

1 6 jours 2033016020608548820

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)
Surface Treatment FX

Assistance technique