Fraise en carbure Ultra FX Super (type robuste multifonction, avec tige HS) FXS-HS-PKE

Fraise en carbure Ultra FX Super (type robuste multifonction, avec tige HS) FXS-HS-PKE
  • Remise sur volume

Ideal for high-efficiency machining of pocket engraving with the minimum required blade length and strong torsion. Overall tool length which fits shrink-fit and HSK types perfectly.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FXS-HS-PKE-6XR0.5X50
FXS-HS-PKE-6XR1X50
FXS-HS-PKE-8XR0.5X60
FXS-HS-PKE-8XR1X60
FXS-HS-PKE-10XR0.5X70
FXS-HS-PKE-10XR1X70
FXS-HS-PKE-12XR0.5X80
FXS-HS-PKE-12XR1X80
FXS-HS-PKE-16XR1X100
FXS-HS-PKE-16XR2X100
FXS-HS-PKE-16XR3X100
FXS-HS-PKE-20XR1X110
FXS-HS-PKE-20XR2X110
FXS-HS-PKE-20XR3X110
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. Effective Length
(mm)
Surface Treatment

108.40 €

Disponible 7 jours 60.59506853501615FX

108.40 €

Disponible 7 jours 619506853521615FX

136.90 €

7 jours 80.512608853501820FX

136.90 €

7 jours 8112608853521820FX

167.30 €

7 jours 100.5157010853502025FX

167.30 €

7 jours 101157010853522025FX

204.70 €

7 jours 120.5188012853502230FX

204.70 €

Devis 121188012853522230FX

414.50 €

7 jours 1612410016853522640FX

414.50 €

7 jours 1622410016853562640FX

414.50 €

7 jours 1632410016853582640FX

605.70 €

7 jours 2013011020853523050FX

605.70 €

7 jours 2023011020853563050FX

605.70 €

7 jours 2033011020853583050FX

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Plane / Side / Curved surface Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique