Fraise à rayon Phoenix type crayon à haute vitesse d'avance PHX-PC-DFR

Fraise à rayon Phoenix type crayon à haute vitesse d'avance PHX-PC-DFR
  • Remise sur volume
Adopts an ultra-heat-resistant and ultra-hard WXS coating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PHX-PC-DFR-2XR0.5X0.5X20
PHX-PC-DFR-2XR0.5X0.5X25
PHX-PC-DFR-2XR0.5X0.5X30
PHX-PC-DFR-2XR0.5X0.5X35
PHX-PC-DFR-2XR0.5X0.5X40
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1X10
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1X15
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1X20
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1X25
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1X30
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1X35
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1X40
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1X45
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1X50
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1.5X40
PHX-PC-DFR-2XR0.5X2X60.3
PHX-PC-DFR-2XR0.5X3X41.2
PHX-PC-DFR-3XR0.8X0.5X20
PHX-PC-DFR-3XR0.8X1X20
PHX-PC-DFR-3XR0.8X1X25
PHX-PC-DFR-3XR0.8X1X30
PHX-PC-DFR-3XR0.8X1X40
PHX-PC-DFR-3XR0.8X1X50
PHX-PC-DFR-3XR0.8X1X60
PHX-PC-DFR-3XR0.8X1.5X60.8
PHX-PC-DFR-3XR0.8X2X46.5
PHX-PC-DFR-3XR0.8X3X32.1
PHX-PC-DFR-4XR1X0.5X25
PHX-PC-DFR-4XR1X0.5X30
PHX-PC-DFR-4XR1X0.5X35
PHX-PC-DFR-4XR1X0.5X40
PHX-PC-DFR-4XR1X0.5X45
PHX-PC-DFR-4XR1X0.5X50
PHX-PC-DFR-4XR1X1X30
PHX-PC-DFR-4XR1X1X40
PHX-PC-DFR-4XR1X1X50
PHX-PC-DFR-4XR1X1X61.3
PHX-PC-DFR-4XR1X1.5X42.2
PHX-PC-DFR-4XR1X1.5X80.4
PHX-PC-DFR-4XR1X2X32.6
PHX-PC-DFR-4XR1X2X61.3
PHX-PC-DFR-4XR1X3X42.2
PHX-PC-DFR-6XR1.5X0.5X60
PHX-PC-DFR-6XR1.5X1X40
PHX-PC-DFR-6XR1.5X1X50
PHX-PC-DFR-6XR1.5X1X62.3
PHX-PC-DFR-6XR1.5X1.5X43.2
PHX-PC-DFR-6XR1.5X1.5X81.4
PHX-PC-DFR-6XR1.5X2X33.6
PHX-PC-DFR-6XR1.5X2X62.3
PHX-PC-DFR-8XR2X0.5X80
PHX-PC-DFR-8XR2X1X50
PHX-PC-DFR-8XR2X1X63.3
PHX-PC-DFR-8XR2X1X120.6
PHX-PC-DFR-8XR2X1.5X44.2
PHX-PC-DFR-8XR2X1.5X82.4
PHX-PC-DFR-8XR2X2X34.6
PHX-PC-DFR-8XR2X2X63.3
PHX-PC-DFR-10XR2X0.5X100
PHX-PC-DFR-10XR2X1X64.3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck base diameter
(mm)
Neck Section Taper Half Angle
(°)
Tool No. Effective Slope Angle
(Degree)
Neck Section Taper Half Angle
(Degree)

101.22 €

1 Disponible 6 jours 20.53606202.250.530972230.36°0.5

102.65 €

1 Disponible 6 jours 20.53706252.330.530972240.39°0.5

104.80 €

1 Disponible 6 jours 20.53806302.420.530972250.41°0.5

85.23 €

1 Disponible 6 jours 20.53806352.510.530972260.42°0.5

86.70 €

1 6 jours 20.53806402.60.530972270.43°0.5

96.22 €

1 Disponible 6 jours 20.53606102.19130972410.59°1

98.36 €

1 Disponible 6 jours 20.53606152.37130972420.73°1

101.22 €

1 Disponible 6 jours 20.53606202.54130972430.8°1

102.65 €

1 Disponible 6 jours 20.53706252.72130972440.84°1

104.80 €

1 Disponible 15 jours 20.53806302.89130972450.87°1

85.23 €

1 Disponible 6 jours 20.53806353.07130972460.89°1

86.70 €

1 6 jours 20.53806403.24130972470.9°1

93.75 €

1 6 jours 20.531006453.42130972480.91°1

95.40 €

1 6 jours 20.531006503.59130972490.92°1

86.70 €

1 6 jours 20.53806403.891.530972511.37°1.5

98.62 €

1 6 jours 20.53100660.36230972622

92.70 €

1 6 jours 20.53100641.26330972733

99.08 €

1 Disponible 6 jours 30.84.5806203.170.530973210.25°0.5

99.08 €

1 Disponible 6 jours 30.84.5806203.44130973410.66°1

101.22 €

1 Disponible 6 jours 30.84.5806253.62130973420.73°1

102.65 €

1 Disponible 6 jours 30.84.5806303.79130973430.78°1

104.80 €

1 Disponible 6 jours 30.84.5806404.14130973440.83°1

85.77 €

1 Disponible 6 jours 30.84.51006504.49130973450.87°1

87.30 €

1 6 jours 30.84.51006604.84130973460.89°1

87.30 €

1 6 jours 30.84.5100660.861.530973561.5°1.5

85.23 €

1 Disponible 6 jours 30.84.5100646.56230973652

109.81 €

1 Disponible 6 jours 30.84.5100632.16330973743

102.65 €

1 Disponible 6 jours 416806254.230.530974210.28°0.5

104.08 €

1 Disponible 6 jours 416806304.320.530974220.31°0.5

104.80 €

1 Disponible 6 jours 416806354.410.530974230.34°0.5

105.51 €

1 Disponible 6 jours 416806404.490.530974240.36°0.5

106.94 €

1 Disponible 6 jours 416806454.580.530974250.38°0.5

86.32 €

1 Disponible 6 jours 4161006504.670.530974260.39°0.5

104.08 €

1 Disponible 6 jours 416806304.74130974410.73°1

105.51 €

1 Disponible 6 jours 416806405.09130974420.8°1

86.32 €

1 Disponible 6 jours 4161006505.44130974430.84°1

87.75 €

1 6 jours 416100661.36130974441

106.23 €

1 Disponible 6 jours 41680642.261.530974531.5°1.5

127.35 €

1 6 jours 416120880.481.530974541.5°1.5

104.80 €

1 Disponible 6 jours 41680632.66230974612

118.72 €

1 6 jours 416120861.38230974622

102.98 €

1 6 jours 416100842.28330974723

115.42 €

1 6 jours 61.591308606.790.530976270.39°0.5

98.62 €

1 6 jours 61.591008406.98130976410.73°1

101.85 €

1 6 jours 61.591008507.33130976420.79°1

115.42 €

1 6 jours 61.59130862.38130976431

100.28 €

1 6 jours 61.59100843.281.530976511.5°1.5

147.98 €

1 6 jours 61.591301081.4101.530976531.5°1.5

98.10 €

1 6 jours 61.59100833.68230976612

140.40 €

1 6 jours 61.591301062.310230976622

153.38 €

1 6 jours 821215010809.090.530978260.4°0.5

131.70 €

1 6 jours 821212010509.23130978410.73°1

150.60 €

1 6 jours 82121501063.310130978421

274.64 €

1 6 jours 821218012120.612130978441

130.65 €

1 6 jours 82121201044.2101.530978511.5°1.5

195.60 €

1 6 jours 82121501282.4121.530978531.5°1.5

128.93 €

1 6 jours 82121201034.610230978612

167.92 €

1 6 jours 82121201263.312230978622

193.95 €

1 6 jours 102151501210011.380.530980260.4°0.5

163.65 €

1 6 jours 102151201264.312130980411

Loading...

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte Number of flutes(sheet) 3 Type Rayon à col long
Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Plongée (avance Z) Coating For High Hardness (Silicone Group) Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Assistance technique