Pour rainures, type conique à extrémité hémisphérique FXS-RB-TPB

Pour rainures, type conique à extrémité hémisphérique FXS-RB-TPB
  • Remise sur volume
A high-rigidity taper end mill which enables rib grooves to be machined with high efficiency. Can also be used for automobile curved surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FXS-RB-TPB-R0.3X0.5X4
FXS-RB-TPB-R0.3X0.5X6
FXS-RB-TPB-R0.3X0.75X4
FXS-RB-TPB-R0.3X0.75X6
FXS-RB-TPB-R0.3X1X4
FXS-RB-TPB-R0.3X1X6
FXS-RB-TPB-R0.3X1.5X4
FXS-RB-TPB-R0.3X1.5X6
FXS-RB-TPB-R0.3X2X4
FXS-RB-TPB-R0.3X2X6
FXS-RB-TPB-R0.4X0.5X6
FXS-RB-TPB-R0.4X0.5X8
FXS-RB-TPB-R0.4X0.5X10
FXS-RB-TPB-R0.4X0.75X6
FXS-RB-TPB-R0.4X0.75X8
FXS-RB-TPB-R0.4X0.75X10
FXS-RB-TPB-R0.4X1X6
FXS-RB-TPB-R0.4X1X8
FXS-RB-TPB-R0.4X1X10
FXS-RB-TPB-R0.4X1.5X6
FXS-RB-TPB-R0.4X1.5X8
FXS-RB-TPB-R0.4X1.5X10
FXS-RB-TPB-R0.4X2X6
FXS-RB-TPB-R0.4X2X8
FXS-RB-TPB-R0.4X2X10
FXS-RB-TPB-R0.5X0.5X6
FXS-RB-TPB-R0.5X0.5X8
FXS-RB-TPB-R0.5X0.5X10
FXS-RB-TPB-R0.5X0.5X12
FXS-RB-TPB-R0.5X0.5X16
FXS-RB-TPB-R0.5X0.75X8
FXS-RB-TPB-R0.5X0.75X10
FXS-RB-TPB-R0.5X0.75X12
FXS-RB-TPB-R0.5X1X6
FXS-RB-TPB-R0.5X1X8
FXS-RB-TPB-R0.5X1X10
FXS-RB-TPB-R0.5X1X12
FXS-RB-TPB-R0.5X1X16
FXS-RB-TPB-R0.5X1.5X6
FXS-RB-TPB-R0.5X1.5X8
FXS-RB-TPB-R0.5X1.5X10
FXS-RB-TPB-R0.5X1.5X12
FXS-RB-TPB-R0.5X1.5X16
FXS-RB-TPB-R0.5X2X6
FXS-RB-TPB-R0.5X2X8
FXS-RB-TPB-R0.5X2X10
FXS-RB-TPB-R0.5X2X12
FXS-RB-TPB-R0.5X2X16
FXS-RB-TPB-R0.6X0.5X6
FXS-RB-TPB-R0.6X0.5X8
FXS-RB-TPB-R0.6X0.5X10
FXS-RB-TPB-R0.6X0.5X12
FXS-RB-TPB-R0.6X0.5X16
FXS-RB-TPB-R0.6X0.75X8
FXS-RB-TPB-R0.6X0.75X10
FXS-RB-TPB-R0.6X0.75X12
FXS-RB-TPB-R0.6X0.75X16
FXS-RB-TPB-R0.6X1X6
FXS-RB-TPB-R0.6X1X8
FXS-RB-TPB-R0.6X1X10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
R Size
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No.

94.82 €

1 6 jours 0.540.33350.678509200

94.82 €

1 6 jours 0.560.33350.78509201

94.82 €

1 6 jours 0.7540.33350.78509600

94.82 €

1 6 jours 0.7560.33350.758509601

94.82 €

1 Disponible 6 jours 140.33350.738509300

94.82 €

1 Disponible 6 jours 160.33350.88509301

94.82 €

1 6 jours 1.540.33350.798509400

94.82 €

1 6 jours 1.560.33350.98509401

94.82 €

1 Disponible 6 jours 240.33350.868509500

94.82 €

1 Disponible 6 jours 260.333518509501

94.82 €

1 6 jours 0.560.43350.98509211

94.82 €

1 6 jours 0.580.44450.938509212

94.82 €

1 6 jours 0.5100.44450.978509213

94.82 €

1 6 jours 0.7560.43350.958509611

94.82 €

1 6 jours 0.7580.444518509612

94.82 €

1 6 jours 0.75100.44451.058509613

94.82 €

1 6 jours 160.433518509311

94.82 €

1 6 jours 180.44451.078509312

94.82 €

1 6 jours 1100.44451.148509313

94.82 €

1 6 jours 1.560.43351.098509411

94.82 €

1 6 jours 1.580.44451.28509412

94.82 €

1 6 jours 1.5100.44451.38509413

94.82 €

1 Disponible 6 jours 260.43351.198509511

94.82 €

1 6 jours 280.44451.338509512

94.82 €

1 Disponible 6 jours 2100.44451.478509513

94.82 €

1 6 jours 0.560.54451.18509221

94.82 €

1 6 jours 0.580.54451.138509222

94.82 €

1 6 jours 0.5100.54451.178509223

96.54 €

1 6 jours 0.5120.54451.28509224

97.40 €

1 6 jours 0.5160.54501.278509225

94.82 €

1 6 jours 0.7580.54451.28509622

94.82 €

1 6 jours 0.75100.54451.258509623

96.54 €

1 6 jours 0.75120.54451.38509624

94.82 €

1 6 jours 160.54451.198509321

94.82 €

1 Disponible 6 jours 180.54451.268509322

94.82 €

1 6 jours 1100.54451.338509323

96.54 €

1 Disponible 6 jours 1120.54451.48509324

97.40 €

1 Disponible 6 jours 1160.54501.548509325

94.82 €

1 6 jours 1.560.54451.298509421

94.82 €

1 6 jours 1.580.54451.398509422

94.82 €

1 6 jours 1.5100.54451.58509423

96.54 €

1 6 jours 1.5120.54451.68509424

97.40 €

1 6 jours 1.5160.54501.818509425

94.82 €

1 6 jours 260.54451.398509521

94.82 €

1 Disponible 6 jours 280.54451.538509522

94.82 €

1 Disponible 6 jours 2100.54451.668509523

96.54 €

1 Disponible 6 jours 2120.54451.88509524

97.40 €

1 Disponible 6 jours 2160.54502.088509525

94.82 €

1 6 jours 0.560.64451.38509231

94.82 €

1 6 jours 0.580.64451.338509232

94.82 €

1 6 jours 0.5100.64451.378509233

96.54 €

1 6 jours 0.5120.64451.48509234

97.40 €

1 6 jours 0.5160.64501.478509235

94.82 €

1 6 jours 0.7580.64451.398509632

94.82 €

1 6 jours 0.75100.64451.458509633

96.54 €

1 6 jours 0.75120.64451.58509634

97.40 €

1 6 jours 0.75160.64501.68509635

94.82 €

1 6 jours 160.64451.398509331

94.82 €

1 Disponible 6 jours 180.64451.468509332

94.82 €

1 Disponible 6 jours 1100.64451.538509333

Loading...

Informations de base

Type Sphérique conique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) multi-edged
Coating TiAlN Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°)

Assistance technique