Pour logement de clavette, 2 cannelures EX-TIN-EKD (OH1)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-TIN-EKD-OH1-3
EX-TIN-EKD-OH1-4
EX-TIN-EKD-OH1-5
EX-TIN-EKD-OH1-6
EX-TIN-EKD-OH1-7
EX-TIN-EKD-OH1-8
EX-TIN-EKD-OH1-9
EX-TIN-EKD-OH1-10
EX-TIN-EKD-OH1-11
EX-TIN-EKD-OH1-12
EX-TIN-EKD-OH1-13
EX-TIN-EKD-OH1-14
EX-TIN-EKD-OH1-15
EX-TIN-EKD-OH1-16
EX-TIN-EKD-OH1-18
EX-TIN-EKD-OH1-20
EX-TIN-EKD-OH1-22
EX-TIN-EKD-OH1-24
EX-TIN-EKD-OH1-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

21.13 €

1 6 jours 3565081556

21.13 €

1 Disponible 6 jours 4686081558

21.13 €

1 Disponible 15 jours 5886081560

21.46 €

1 Disponible 6 jours 61086081562

23.87 €

1 Disponible 6 jours 710106081564

23.87 €

1 Disponible 6 jours 812106081566

26.83 €

1 Disponible 6 jours 912106581568

27.17 €

1 6 jours 1015106581570

33.74 €

1 Disponible 6 jours 1115127081571

34.08 €

1 Disponible 6 jours 1215127081572

41.85 €

1 Disponible 6 jours 1315127581573

41.85 €

1 Disponible 6 jours 1415167581574

46.60 €

1 Disponible 6 jours 1515167581575

49.47 €

1 Disponible 6 jours 1618168081576

59.18 €

1 Disponible 6 jours 1818168081578

70.89 €

1 Disponible 6 jours 2020208581580

87.12 €

1 Disponible 6 jours 2225209081582

88.83 €

1 6 jours 2425259581584

88.83 €

1 6 jours 2525259581585

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating TiN
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) shank Droit Tolerance 0~+0.02

Assistance technique