• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

2 cannelures, type moyen EX-TIN-EDN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-TIN-EDN-1
EX-TIN-EDN-1.5
EX-TIN-EDN-2
EX-TIN-EDN-2.5
EX-TIN-EDN-3
EX-TIN-EDN-3.5
EX-TIN-EDN-4
EX-TIN-EDN-4.5
EX-TIN-EDN-5
EX-TIN-EDN-5.5
EX-TIN-EDN-6
EX-TIN-EDN-6.5
EX-TIN-EDN-7
EX-TIN-EDN-7.5
EX-TIN-EDN-8
EX-TIN-EDN-8.5
EX-TIN-EDN-9
EX-TIN-EDN-9.5
EX-TIN-EDN-10
EX-TIN-EDN-11
EX-TIN-EDN-12
EX-TIN-EDN-13
EX-TIN-EDN-14
EX-TIN-EDN-15
EX-TIN-EDN-16
EX-TIN-EDN-17
EX-TIN-EDN-18
EX-TIN-EDN-19
EX-TIN-EDN-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

34.24 €

1 Disponible 6 jours 13.56458403852

31.84 €

1 Disponible 6 jours 1.556458403853

30.64 €

1 Disponible 6 jours 276508403854

30.04 €

1 Disponible 6 jours 2.586508403855

26.83 €

1 Disponible 6 jours 3106508403856

26.83 €

1 Disponible 6 jours 3.5128608403857

26.83 €

1 Disponible 6 jours 4128608403858

26.83 €

1 Disponible 6 jours 4.5158608403859

26.83 €

1 6 jours 5158608403860

26.83 €

1 Disponible 6 jours 5.5158608403861

27.17 €

1 Disponible 6 jours 6158608403862

29.44 €

1 Disponible 6 jours 6.52010608403863

29.44 €

1 Disponible 6 jours 72010608403864

29.44 €

1 Disponible 6 jours 7.52010608403865

29.44 €

1 Disponible 6 jours 82010608403866

33.44 €

1 Disponible 6 jours 8.52510708403867

33.44 €

1 Disponible 6 jours 92510708403868

33.44 €

1 Disponible 6 jours 9.52510708403869

33.78 €

1 Disponible 6 jours 102510708403870

42.26 €

1 Disponible 6 jours 113012808403871

42.59 €

1 Disponible 6 jours 123012808403872

52.37 €

1 Disponible 6 jours 133512858403873

52.37 €

1 Disponible 6 jours 143516908403874

58.08 €

1 Disponible 6 jours 154016958403875

62.48 €

1 Disponible 6 jours 164016958403876

74.50 €

1 Disponible 6 jours 174016958403877

74.50 €

1 Disponible 6 jours 184016958403878

90.12 €

1 6 jours 1945201108403879

90.12 €

1 6 jours 2045201108403880

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating TiN
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) shank Droit

Assistance technique