• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise (multi-cannelures, longue tige, type long) LS-EML

Fraise (multi-cannelures, longue tige, type long) LS-EML
  • Remise sur volume
A cobalt high-speed steel 4-flute long type end mill.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-EML-10
LS-EML-12
LS-EML-14
LS-EML-15
LS-EML-16
LS-EML-18
LS-EML-20
LS-EML-22
LS-EML-24
LS-EML-25
LS-EML-28
LS-EML-30
LS-EML-32
LS-EML-34
LS-EML-35
LS-EML-38
LS-EML-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

32.54 €

1 Disponible 6 jours 10451012582231

43.76 €

1 Disponible 6 jours 12551215082235

55.67 €

1 Disponible 6 jours 14551615082239

60.98 €

1 Disponible 6 jours 15651615582243

70.29 €

1 Disponible 6 jours 16651615582247

84.71 €

1 Disponible 6 jours 18651615582254

98.04 €

1 6 jours 20752018582258

113.21 €

1 6 jours 22752018582262

138.67 €

1 6 jours 24902519082264

148.42 €

1 6 jours 25902522082268

193.38 €

1 6 jours 28902522082276

221.54 €

1 6 jours 30902522082281

241.04 €

1 6 jours 32953223582285

289.79 €

1 6 jours 341003223582289

289.79 €

1 6 jours 351003223582293

337.46 €

1 6 jours 381053223582302

387.29 €

1 6 jours 401103228582306

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) shank Droit

Assistance technique