Fraise XPM avec revêtement V à tige mince (2 cannelures, type moyen) V-SS-XPM-EDN

Fraise XPM avec revêtement V à tige mince (2 cannelures, type moyen) V-SS-XPM-EDN
  • Remise sur volume
Slim shank type with a shank diameter that is set to the blade diameter minus 1 mm. The protruding length can be freely adjusted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-SS-XPM-EDN-6
V-SS-XPM-EDN-8
V-SS-XPM-EDN-10
V-SS-XPM-EDN-12
V-SS-XPM-EDN-16
V-SS-XPM-EDN-20
V-SS-XPM-EDN-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

35.85 €

1 Disponible 6 jours 6155858406060

39.45 €

1 Disponible 6 jours 8207958406080

45.06 €

1 Disponible 6 jours 102591008406100

56.78 €

1 Disponible 6 jours 1230111108406120

89.52 €

1 6 jours 1640151258406160

113.21 €

1 6 jours 2045191408406200

160.88 €

1 6 jours 2550241608406250

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Acier rapide à poudre Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
shank Droit Coating Details V coated

Assistance technique