Fraise XPM avec revêtement V (2 cannelures, type moyen) V-XPM-EDN

Fraise XPM avec revêtement V (2 cannelures, type moyen) V-XPM-EDN
  • Remise sur volume
Made of V coated powder HSS XPM. Provides excellent sharpness and stable tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-XPM-EDN-1
V-XPM-EDN-1.5
V-XPM-EDN-2
V-XPM-EDN-2.5
V-XPM-EDN-3
V-XPM-EDN-3.5
V-XPM-EDN-4
V-XPM-EDN-4.5
V-XPM-EDN-5
V-XPM-EDN-5.5
V-XPM-EDN-6
V-XPM-EDN-6.5
V-XPM-EDN-7
V-XPM-EDN-7.5
V-XPM-EDN-8
V-XPM-EDN-8.5
V-XPM-EDN-9
V-XPM-EDN-9.5
V-XPM-EDN-10
V-XPM-EDN-11
V-XPM-EDN-12
V-XPM-EDN-13
V-XPM-EDN-14
V-XPM-EDN-15
V-XPM-EDN-16
V-XPM-EDN-17
V-XPM-EDN-18
V-XPM-EDN-19
V-XPM-EDN-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

41.05 €

1 Disponible 6 jours 13.56558450510

37.55 €

1 Disponible 6 jours 1.556558450515

35.75 €

1 Disponible 6 jours 276658450520

35.15 €

1 Disponible 6 jours 2.586658450525

30.68 €

1 Disponible 6 jours 3106658450530

30.34 €

1 Disponible 6 jours 3.5128708450535

30.34 €

1 Disponible 6 jours 4128708450540

30.34 €

1 Disponible 6 jours 4.5158708450545

30.68 €

1 Disponible 6 jours 5158708450550

30.34 €

1 Disponible 6 jours 5.5158708450555

30.34 €

1 Disponible 6 jours 6158708450560

33.84 €

1 Disponible 6 jours 6.52010758450565

33.84 €

1 Disponible 6 jours 72010758450570

33.84 €

1 Disponible 6 jours 7.52010758450575

33.84 €

1 Disponible 6 jours 82010758450580

38.55 €

1 Disponible 6 jours 8.52510808450585

38.55 €

1 Disponible 6 jours 92510808450590

38.55 €

1 Disponible 6 jours 9.52510808450595

38.89 €

1 Disponible 6 jours 102510808450600

48.66 €

1 Disponible 6 jours 113012958450610

48.66 €

1 Disponible 6 jours 123012958450620

63.68 €

1 Disponible 6 jours 1335121008450630

63.68 €

1 Disponible 6 jours 1435161058450640

70.89 €

1 Disponible 6 jours 1540161108450650

76.30 €

1 Disponible 6 jours 1640161108450660

90.72 €

1 6 jours 1740161108450670

90.72 €

1 6 jours 1840161108450680

96.96 €

1 6 jours 1945201258450690

96.96 €

1 6 jours 2045201258450700

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Acier rapide à poudre Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
shank Droit Coating Details V coated

Assistance technique