Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.35 € | 1 | 6 jours | 3 | 15 | 6 | 65 | 8452530 | ||
40.69 € | 1 | 6 jours | 4 | 20 | 8 | 70 | 8452540 | ||
40.35 € | 1 | 6 jours | 5 | 25 | 8 | 75 | 8452550 | ||
40.69 € | 1 | 6 jours | 6 | 25 | 8 | 75 | 8452560 | ||
46.96 € | 1 | 6 jours | 7 | 35 | 10 | 95 | 8452570 | ||
46.96 € | 1 | 6 jours | 8 | 35 | 10 | 95 | 8452580 | ||
52.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 45 | 10 | 100 | 8452590 | |
52.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 45 | 10 | 100 | 8452600 | ||
64.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11 | 55 | 12 | 120 | 8452610 | |
64.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 55 | 12 | 120 | 8452620 | |
85.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13 | 55 | 12 | 120 | 8452630 | |
85.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 55 | 16 | 125 | 8452640 | |
83.42 € | 1 | 6 jours | 15 | 65 | 16 | 135 | 8452650 | ||
93.71 € | 1 | 6 jours | 16 | 65 | 16 | 135 | 8452660 | ||
112.67 € | 1 | 6 jours | 17 | 65 | 16 | 135 | 8452670 | ||
99.16 € | 1 | 6 jours | 18 | 65 | 16 | 135 | 8452680 | ||
130.54 € | 1 | 6 jours | 19 | 75 | 20 | 155 | 8452690 | ||
124.16 € | 1 | 6 jours | 20 | 75 | 20 | 155 | 8452700 | ||
166.83 € | 1 | 6 jours | 21 | 75 | 20 | 155 | 8452710 | ||
166.83 € | 1 | 6 jours | 22 | 75 | 20 | 155 | 8452720 | ||
208.00 € | 1 | 6 jours | 23 | 90 | 25 | 180 | 8452730 | ||
208.00 € | 1 | 6 jours | 24 | 90 | 25 | 180 | 8452740 | ||
208.00 € | 1 | 6 jours | 25 | 90 | 25 | 180 | 8452750 | ||
224.16 € | 1 | 6 jours | 26 | 90 | 25 | 180 | 8452760 | ||
274.08 € | 1 | 6 jours | 27 | 90 | 25 | 180 | 8452770 | ||
271.38 € | 1 | 6 jours | 28 | 90 | 25 | 180 | 8452780 | ||
332.04 € | 1 | 6 jours | 29 | 90 | 25 | 180 | 8452790 | ||
329.33 € | 1 | 6 jours | 30 | 90 | 25 | 180 | 8452800 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acier rapide à poudre | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
shank | Droit | Coating Details | V coated |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles