Fraise XPM avec revêtement V (grande fraise hélicoïdale type court) V-XPM-EHS

Fraise XPM avec revêtement V (grande fraise hélicoïdale type court) V-XPM-EHS
  • Remise sur volume
High torsion type with great sharpness. Can be used for a wide range of applications from heavy cutting to finishing cutting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-XPM-EHS-3X3F
V-XPM-EHS-4X3F
V-XPM-EHS-5X3F
V-XPM-EHS-6X3F
V-XPM-EHS-6X4F
V-XPM-EHS-7X3F
V-XPM-EHS-8X3F
V-XPM-EHS-8X4F
V-XPM-EHS-9X3F
V-XPM-EHS-10X3F
V-XPM-EHS-10X4F
V-XPM-EHS-11X3F
V-XPM-EHS-12X3F
V-XPM-EHS-12X4F
V-XPM-EHS-14X3F
V-XPM-EHS-14X4F
V-XPM-EHS-15X3F
V-XPM-EHS-15X4F
V-XPM-EHS-16X3F
V-XPM-EHS-16X4F
V-XPM-EHS-18X3F
V-XPM-EHS-18X4F
V-XPM-EHS-20X3F
V-XPM-EHS-20X4F
V-XPM-EHS-22X3F
V-XPM-EHS-22X4F
V-XPM-EHS-24X3F
V-XPM-EHS-24X4F
V-XPM-EHS-25X3F
V-XPM-EHS-25X4F
V-XPM-EHS-28X3F
V-XPM-EHS-28X4F
V-XPM-EHS-30X3F
V-XPM-EHS-30X4F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Machining Application Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

34.74 €

1 Disponible 6 jours 363Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées6558454030

34.74 €

1 Disponible 6 jours 483Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées8658454040

34.74 €

1 Disponible 6 jours 5103Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées8658454050

35.45 €

1 Disponible 6 jours 6153Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées8658454060

35.78 €

1 6 jours 6154Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées8658454660

38.55 €

1 Disponible 6 jours 7203Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées10758454070

38.89 €

1 Disponible 6 jours 8203Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées10758454080

38.55 €

1 Disponible 6 jours 8204Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées10758454680

45.16 €

1 Disponible 6 jours 9253Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées10808454090

45.50 €

1 Disponible 6 jours 10253Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées12908454100

45.16 €

1 Disponible 6 jours 10254Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées12908454700

58.28 €

1 Disponible 6 jours 11303Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées12958454110

58.62 €

1 Disponible 6 jours 12303Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées12958454120

58.28 €

1 6 jours 12304Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées12958454720

72.70 €

1 Disponible 6 jours 14353Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées161058454140

72.70 €

1 Disponible 6 jours 14354Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées161058454740

83.51 €

1 Disponible 6 jours 15403Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées161108454150

83.51 €

1 Disponible 6 jours 15404Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées161108454750

85.92 €

1 Disponible 6 jours 16403Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées161108454160

86.25 €

1 6 jours 16404Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées161108454760

94.79 €

1 6 jours 18403Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées201208454180

94.79 €

1 6 jours 18404Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées201208454780

114.29 €

1 6 jours 20453Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées201258454200

114.29 €

1 6 jours 20454Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées201258454800

132.49 €

1 6 jours 22453Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées251358454220

140.29 €

1 6 jours 22454Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées251358454320

157.42 €

1 6 jours 24503Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées251408454240

169.54 €

1 6 jours 24504Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées251408454340

169.54 €

1 6 jours 25503Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées251408454250

169.54 €

1 6 jours 25504Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées251408454350

243.21 €

1 6 jours 28553Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées321508454280

243.21 €

1 6 jours 28554Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées321508454380

271.38 €

1 6 jours 30553Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées321508454300

271.38 €

1 6 jours 30554Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées321508454400

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade shape type Carré Tool Material Type Acier rapide à poudre
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) shank Droit Coating Details V coated

Assistance technique