Grande fraise hélicoïdale XPM type long V-XPM-EHL (Numéros de référence)

Grande fraise hélicoïdale XPM type long V-XPM-EHL
  • Remise sur volume
High torsion type long blade series with great sharpness. V coating provides stable tool service life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-XPM-EHL-6X3F
V-XPM-EHL-7X3F
V-XPM-EHL-8X3F
V-XPM-EHL-9X3F
V-XPM-EHL-10X3F
V-XPM-EHL-11X3F
V-XPM-EHL-12X3F
V-XPM-EHL-14X3F
V-XPM-EHL-15X3F
V-XPM-EHL-16X3F
V-XPM-EHL-18X3F
V-XPM-EHL-20X3F
V-XPM-EHL-22X3F
V-XPM-EHL-22X4F
V-XPM-EHL-24X3F
V-XPM-EHL-24X4F
V-XPM-EHL-25X3F
V-XPM-EHL-25X4F
V-XPM-EHL-28X3F
V-XPM-EHL-28X4F
V-XPM-EHL-30X3F
V-XPM-EHL-30X4F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Machining Application Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

50.87 €

1 6 jours 6253Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées8758454456

58.38 €

1 6 jours 7353Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées10908454457

58.38 €

1 6 jours 8353Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées10908454458

64.89 €

1 6 jours 9453Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées101008454459

64.89 €

1 6 jours 10453Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées121108454460

80.51 €

1 6 jours 11553Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées121208454461

80.51 €

1 6 jours 12553Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées121208454462

91.54 €

1 6 jours 14653Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées161358454464

100.21 €

1 6 jours 15653Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées161358454465

111.58 €

1 6 jours 16653Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées161358454466

143.00 €

1 6 jours 18753Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées201558454468

163.04 €

1 6 jours 20853Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées201658454470

205.83 €

1 6 jours 22853Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées251758454472

205.83 €

1 6 jours 22854Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées251758454492

272.46 €

1 Disponible 6 jours 241053Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées251958454474

272.46 €

1 6 jours 241054Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées251958454494

272.46 €

1 6 jours 251053Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées251958454475

272.46 €

1 6 jours 251054Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées251958454495

382.96 €

1 6 jours 281053Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées322008454478

382.96 €

1 6 jours 281054Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées322008454498

422.50 €

1 6 jours 301053Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées322008454480

422.50 €

1 6 jours 301054Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées322008454500

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade shape type Carré Tool Material Type Acier rapide à poudre
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) shank Droit Coating Details V coated

Assistance technique