Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.84 € | 1 | Disponible | 15 jours | 3 | 30 | 6 | 70 | 81203 | |
29.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 30 | 8 | 70 | 81207 | |
29.64 € | 1 | Disponible | 15 jours | 5 | 40 | 8 | 80 | 81211 | |
29.64 € | 1 | Disponible | 15 jours | 6 | 40 | 8 | 80 | 81215 | |
33.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 50 | 10 | 95 | 81219 | |
33.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 60 | 10 | 105 | 81223 | |
36.15 € | 1 | 6 jours | 9 | 60 | 10 | 105 | 81227 | ||
39.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 80 | 10 | 125 | 81231 | |
53.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 100 | 12 | 150 | 81235 | |
73.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 100 | 16 | 150 | 81239 | |
73.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15 | 100 | 16 | 155 | 81243 | |
86.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 100 | 16 | 155 | 81247 | |
92.62 € | 1 | 6 jours | 18 | 100 | 16 | 155 | 81254 | ||
118.08 € | 1 | 6 jours | 20 | 120 | 20 | 185 | 81258 | ||
116.46 € | 1 | 6 jours | 22 | 100 | 20 | 165 | 81261 | ||
144.62 € | 1 | 6 jours | 22 | 120 | 20 | 185 | 81262 | ||
151.12 € | 1 | 6 jours | 24 | 120 | 25 | 190 | 81264 | ||
179.83 € | 1 | 6 jours | 25 | 150 | 25 | 220 | 81268 | ||
237.25 € | 1 | 6 jours | 28 | 150 | 25 | 220 | 81276 | ||
271.38 € | 1 | 6 jours | 30 | 150 | 25 | 220 | 81281 | ||
294.67 € | 1 | 6 jours | 32 | 150 | 32 | 235 | 81285 | ||
354.79 € | 1 | 6 jours | 34 | 150 | 32 | 235 | 81289 | ||
354.79 € | 1 | 6 jours | 35 | 150 | 32 | 235 | 81293 | ||
412.75 € | 1 | 6 jours | 38 | 150 | 32 | 235 | 81302 | ||
475.04 € | 1 | 6 jours | 40 | 150 | 32 | 235 | 81305 |
Loading...
work material | General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | shank | Droit |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles