Fraise XPM à profilé trapézoïdal (2 cannelures) XPM-TRC

Fraise XPM à profilé trapézoïdal (2 cannelures) XPM-TRC
  • En promotion
  • Remise sur volume
XPM tapered blade end mill for trapezoidal runner processing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XPM-TRC-2X7
XPM-TRC-2X10
XPM-TRC-2X12
XPM-TRC-2X15
XPM-TRC-2.5X7
XPM-TRC-2.5X10
XPM-TRC-2.5X12
XPM-TRC-2.5X15
XPM-TRC-3X7
XPM-TRC-3X10
XPM-TRC-3X12
XPM-TRC-3X15
XPM-TRC-3.5X7
XPM-TRC-3.5X10
XPM-TRC-3.5X12
XPM-TRC-3.5X15
XPM-TRC-4X7
XPM-TRC-4X10
XPM-TRC-4X12
XPM-TRC-4X15
XPM-TRC-4.5X7
XPM-TRC-4.5X10
XPM-TRC-4.5X12
XPM-TRC-4.5X15
XPM-TRC-5X7
XPM-TRC-5X10
XPM-TRC-5X12
XPM-TRC-5X15
XPM-TRC-6X7
XPM-TRC-6X10
XPM-TRC-6X12
XPM-TRC-6X15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

47.26 €

1 Disponible 6 jours 2744458404901

48.06 €

1 Disponible 6 jours 21044458404921

48.76 €

1 Disponible 6 jours 21244458404941

48.76 €

1 Disponible 6 jours 21546508404961

47.26 €

1 Disponible 6 jours 2.5754458404902

48.06 €

1 Disponible 6 jours 2.51056508404922

48.76 €

1 Disponible 6 jours 2.51256508404942

48.76 €

1 Disponible 6 jours 2.51556508404962

47.26 €

1 Disponible 6 jours 3766508404903

48.06 €

1 6 jours 31066508404923

48.76 €

1 6 jours 31266508404943

53.81 €

1 6 jours 31568608404963

47.26 €

1 Disponible 6 jours 3.5776508404904

48.06 €

1 Disponible 6 jours 3.51076508404924

53.47 €

1 6 jours 3.51278608404944

53.81 €

1 Disponible 6 jours 3.51578608404964

47.26 €

1 6 jours 4786508404905

52.87 €

1 6 jours 41088608404925

53.47 €

1 6 jours 41288608404945

62.12 €

1 15 jours 415810708404965

51.77 €

1 6 jours 4.5798608404906

62.63 €

40.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

4.51098608404926

61.78 €

1 6 jours 4.512910708404946

61.78 €

1 Disponible 6 jours 4.515910708404966

51.77 €

1 Disponible 6 jours 57108608404907

61.08 €

1 Disponible 8 jours 5101010708404927

61.78 €

1 Disponible 6 jours 5121010708404947

76.90 €

1 Disponible 6 jours 5151012758404967

59.78 €

1 Disponible 6 jours 671210708404908

76.30 €

1 Disponible 8 jours 6101212758404928

76.90 €

1 Disponible 6 jours 6121212758404948

77.24 €

1 Disponible 6 jours 6151212758404968

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Carré conique Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 2
Torsional Angle Hélice standard (30˚ à 40˚) Tool Material Type Acier rapide à poudre Coating Non revêtu

Assistance technique