XPM, 2 cannelures, type court XPM-TPDS

XPM, 2 cannelures, type court XPM-TPDS
  • Remise sur volume
Tapered end mill in which powder HSS XPM is used as the base material

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XPM-TPDS-2X0.5
XPM-TPDS-2X1
XPM-TPDS-2X1.5
XPM-TPDS-2X2
XPM-TPDS-2X2.5
XPM-TPDS-2X3
XPM-TPDS-2.5X0.5
XPM-TPDS-2.5X1
XPM-TPDS-2.5X1.5
XPM-TPDS-2.5X2
XPM-TPDS-2.5X2.5
XPM-TPDS-2.5X3
XPM-TPDS-2.5X4
XPM-TPDS-2.5X5
XPM-TPDS-2.5X7
XPM-TPDS-2.5X10
XPM-TPDS-3X0.5
XPM-TPDS-3X1
XPM-TPDS-3X1.5
XPM-TPDS-3X2
XPM-TPDS-3X2.5
XPM-TPDS-3X3
XPM-TPDS-3X4
XPM-TPDS-3X5
XPM-TPDS-3X7
XPM-TPDS-3X10
XPM-TPDS-4X0.5
XPM-TPDS-4X1
XPM-TPDS-4X1.5
XPM-TPDS-4X2
XPM-TPDS-4X2.5
XPM-TPDS-4X3
XPM-TPDS-4X4
XPM-TPDS-4X5
XPM-TPDS-4X7
XPM-TPDS-4X10
XPM-TPDS-5X0.5
XPM-TPDS-5X1
XPM-TPDS-5X1.5
XPM-TPDS-5X2
XPM-TPDS-5X2.5
XPM-TPDS-5X3
XPM-TPDS-5X4
XPM-TPDS-5X5
XPM-TPDS-5X7
XPM-TPDS-5X10
XPM-TPDS-6X0.5
XPM-TPDS-6X1
XPM-TPDS-6X1.5
XPM-TPDS-6X2
XPM-TPDS-6X2.5
XPM-TPDS-6X3
XPM-TPDS-6X4
XPM-TPDS-6X5
XPM-TPDS-6X7
XPM-TPDS-6X10
XPM-TPDS-8X1.5
XPM-TPDS-8X2
XPM-TPDS-8X2.5
XPM-TPDS-8X3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Large End Diameter D1
(mm)

42.96 €

1 Disponible 6 jours 20.510654864012.17

42.96 €

1 Disponible 6 jours 2113657864112.45

42.96 €

1 Disponible 6 jours 21.513657864212.68

45.56 €

1 Disponible 6 jours 2218662864313.26

45.56 €

1 Disponible 6 jours 22.518662864413.57

45.56 €

1 Disponible 6 jours 2318662864513.89

42.96 €

1 Disponible 6 jours 2.50.510654864022.67

42.96 €

1 Disponible 6 jours 2.5113657864122.95

42.96 €

1 Disponible 6 jours 2.51.513657864223.18

45.56 €

1 Disponible 6 jours 2.5218662864323.76

45.56 €

1 Disponible 6 jours 2.52.518662864424.07

45.56 €

1 Disponible 6 jours 2.5318662864524.39

45.96 €

1 Disponible 6 jours 2.5418662864625.02

46.66 €

1 Disponible 6 jours 2.5518662864725.65

56.88 €

1 Disponible 6 jours 2.57241074864828.64

69.09 €

1 Disponible 6 jours 2.5102412818649210.96

42.96 €

1 Disponible 6 jours 30.510654864033.17

42.96 €

1 Disponible 6 jours 3113657864133.45

42.96 €

1 Disponible 6 jours 31.513657864233.68

45.56 €

1 Disponible 6 jours 3218662864334.26

45.56 €

1 Disponible 6 jours 32.518662864434.57

45.56 €

1 Disponible 6 jours 3318662864534.89

45.96 €

1 Disponible 6 jours 3418662864635.52

46.66 €

1 Disponible 6 jours 3518862864736.15

56.88 €

1 Disponible 6 jours 37241074864838.89

69.09 €

1 Disponible 6 jours 3102412818649311.46

42.96 €

1 Disponible 6 jours 40.512656864044.21

42.96 €

1 Disponible 6 jours 4116660864144.56

42.96 €

1 Disponible 6 jours 41.516660864244.84

45.56 €

1 Disponible 6 jours 4221665864345.47

45.56 €

1 Disponible 6 jours 42.521665864445.83

45.56 €

1 Disponible 6 jours 4321865864546.2

50.27 €

1 Disponible 6 jours 4421865864646.94

50.27 €

1 Disponible 6 jours 4521865864747.67

67.89 €

1 Disponible 6 jours 472812858648410.88

85.92 €

1 6 jours 4102812858649413.87

42.96 €

1 Disponible 6 jours 50.514658864055.24

42.96 €

1 Disponible 6 jours 5119663864155.66

42.96 €

1 Disponible 6 jours 51.519663864256

45.56 €

1 Disponible 6 jours 5225869864356.75

45.56 €

1 Disponible 6 jours 52.525869864457.18

45.56 €

1 Disponible 6 jours 5325869864557.62

53.17 €

1 Disponible 6 jours 54251075864658.5

51.67 €

1 Disponible 6 jours 55251075864759.37

83.51 €

1 Disponible 6 jours 573412918648513.35

108.33 €

1 6 jours 5103416948649516.99

46.16 €

1 Disponible 6 jours 60.514858864066.24

42.96 €

1 Disponible 6 jours 6119863864166.66

42.96 €

1 Disponible 6 jours 61.519863864267

45.56 €

1 Disponible 6 jours 6225869864367.75

48.46 €

1 Disponible 6 jours 62.5251075864468.18

48.46 €

1 Disponible 6 jours 63251075864568.62

53.17 €

1 Disponible 6 jours 64251075864669.5

66.09 €

1 Disponible 6 jours 652512828647610.37

92.52 €

1 6 jours 673412918648614.35

108.33 €

1 6 jours 6103416948649617.99

56.88 €

1 Disponible 6 jours 81.5221072864279.15

58.78 €

1 Disponible 6 jours 823012878643710.1

58.78 €

1 Disponible 6 jours 82.53012878644710.62

58.78 €

1 Disponible 6 jours 833012878645711.14

Loading...

Informations de base

Type Carré conique Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 2
Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°) Tool Material Type Acier rapide à poudre Coating Non revêtu

Assistance technique