Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Size (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | Large End Diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 10 | 6 | 1 | 54 | 85901 | 2.16 | |
61.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 13 | 6 | 1 | 57 | 85911 | 2.42 | |
61.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 13 | 6 | 1 | 57 | 85921 | 2.63 | |
67.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 18 | 6 | 1 | 62 | 85931 | 3.19 | |
67.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 18 | 6 | 1 | 62 | 85941 | 3.49 | |
67.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 18 | 6 | 1 | 62 | 85951 | 3.78 | |
90.98 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 24 | 12 | 1 | 81 | - | 10.14 | |
58.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 10 | 6 | 1.5 | 54 | 85903 | 3.15 | |
61.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 13 | 6 | 1.5 | 57 | 85913 | 3.4 | |
61.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 13 | 6 | 1.5 | 57 | 85923 | 3.6 | |
67.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 18 | 6 | 1.5 | 62 | 85933 | 4.15 | |
67.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 18 | 6 | 1.5 | 62 | 85943 | 4.44 | |
67.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 18 | 6 | 1.5 | 62 | 85953 | 4.73 | |
67.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 18 | 6 | 1.5 | 62 | 85963 | 5.31 | |
67.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 18 | 8 | 1.5 | 62 | 85973 | 5.9 | |
73.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 24 | 10 | 1.5 | 74 | 85983 | 8.55 | |
86.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 24 | 12 | 1.5 | 81 | 85993 | 10.98 | |
58.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 10 | 6 | 1.25 | 54 | 85902 | 2.65 | |
61.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 13 | 6 | 1.25 | 57 | 85912 | 2.91 | |
61.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 13 | 6 | 1.25 | 57 | 85922 | 3.12 | |
67.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 18 | 6 | 1.25 | 62 | 85932 | 3.67 | |
67.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 18 | 6 | 1.25 | 62 | 85942 | 3.97 | |
67.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 18 | 6 | 1.25 | 62 | 85952 | 4.26 | |
67.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 18 | 6 | 1.25 | 62 | 85962 | 4.85 | |
67.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 18 | 6 | 1.25 | 62 | 85972 | 5.44 | |
73.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 24 | 10 | 1.25 | 74 | 85982 | 8.11 | |
86.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 24 | 12 | 1.25 | 81 | 85992 | 10.56 | |
58.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 12 | 6 | 2 | 56 | 85904 | 4.17 | |
61.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 16 | 6 | 2 | 60 | 85914 | 4.49 | |
61.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 16 | 6 | 2 | 60 | 85924 | 4.73 | |
67.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 21 | 6 | 2 | 65 | 85934 | 5.33 | |
67.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 21 | 6 | 2 | 65 | 85944 | 5.66 | |
70.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 21 | 8 | 2 | 65 | 85954 | 6 | |
70.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 21 | 8 | 2 | 65 | 85964 | 6.67 | |
70.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 21 | 8 | 2 | 65 | 85974 | 7.34 | |
86.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 28 | 12 | 2 | 85 | 85984 | 10.41 | |
88.83 € | 1 | 6 jours | 10 | 28 | 12 | 2 | 85 | 85994 | 13.23 | ||
58.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 14 | 6 | 2.5 | 58 | 85905 | 5.2 | |
61.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 19 | 6 | 2.5 | 63 | 85915 | 5.58 | |
61.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 19 | 6 | 2.5 | 63 | 85925 | 5.87 | |
67.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 25 | 8 | 2.5 | 69 | 85935 | 6.57 | |
67.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 25 | 8 | 2.5 | 69 | 85945 | 6.97 | |
70.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 25 | 8 | 2.5 | 69 | 85955 | 7.37 | |
73.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 25 | 10 | 2.5 | 75 | 85965 | 8.16 | |
73.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 25 | 10 | 2.5 | 75 | 85975 | 8.96 | |
88.83 € | 1 | 6 jours | 7 | 34 | 12 | 2.5 | 91 | 85985 | 12.77 | ||
118.08 € | 1 | 6 jours | 10 | 34 | 16 | 2.5 | 94 | 85995 | 16.19 | ||
61.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 14 | 8 | 3 | 58 | 85906 | 6.19 | |
61.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 19 | 8 | 3 | 63 | 85916 | 6.56 | |
61.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 19 | 8 | 3 | 63 | 85926 | 6.84 | |
67.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 25 | 8 | 3 | 69 | 85936 | 7.54 | |
73.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 25 | 10 | 3 | 75 | 85946 | 7.93 | |
73.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 25 | 10 | 3 | 75 | 85956 | 8.31 | |
73.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 25 | 10 | 3 | 75 | 85966 | 9.09 | |
86.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 25 | 12 | 3 | 82 | 85976 | 9.87 | |
98.04 € | 1 | 6 jours | 7 | 34 | 12 | 3 | 91 | 85986 | 13.66 | ||
118.08 € | 1 | 6 jours | 10 | 34 | 16 | 3 | 94 | 85996 | 17.02 | ||
71.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 22 | 10 | 4 | 72 | 85927 | 8.95 | |
81.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 30 | 12 | 4 | 87 | 85937 | 9.82 | |
90.72 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 30 | 12 | 4 | 87 | 85947 | 10.28 |
Loading...
Type | Sphérique conique | Work material | General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle | Weak torsion (15 to 25°) | Tool Material Type | Cobalt HSS | Coating | Non revêtu |
Configurer
Propriétés de base
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Size(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles