4 cannelures, type standard TPMR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPMR-6X0.5
TPMR-6X1
TPMR-8X0.5
TPMR-8X1
TPMR-8X1.5
TPMR-8X5
TPMR-8X7
TPMR-8X10
TPMR-10X0.5
TPMR-10X1
TPMR-10X1.5
TPMR-10X2
TPMR-10X2.5
TPMR-10X3
TPMR-10X5
TPMR-10X7
TPMR-10X10
TPMR-12X0.5
TPMR-12X1
TPMR-12X1.5
TPMR-12X2
TPMR-12X2.5
TPMR-12X3
TPMR-12X4
TPMR-12X5
TPMR-12X7
TPMR-12X10
TPMR-16X1.5
TPMR-16X2
TPMR-16X2.5
TPMR-16X3
TPMR-16X4
TPMR-16X5
TPMR-20X2
TPMR-20X2.5
TPMR-20X3
TPMR-20X4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Large End Diameter D1
(mm)

53.77 €

1 Disponible 6 jours 60.524868856056.42

58.98 €

1 Disponible 6 jours 6132876856157.12

55.27 €

1 Disponible 6 jours 80.5281078856068.49

67.89 €

1 Disponible 6 jours 81381088856169.33

67.89 €

1 Disponible 6 jours 81.5381088856269.99

169.54 €

1 6 jours 8550161108567716.75

238.33 €

1 6 jours 8767251438568724.45

418.71 €

1 6 jours 81067321478569731.63

58.98 €

1 Disponible 6 jours 100.52812858560710.49

89.52 €

1 Disponible 6 jours 1013812958561711.33

90.72 €

1 Disponible 6 jours 101.53812958562711.99

106.17 €

1 6 jours 10250121078563713.49

132.17 €

1 6 jours 102.550121078564714.37

132.17 €

1 6 jours 10350161108565715.24

178.21 €

1 6 jours 10550161108567818.75

295.75 €

1 6 jours 10767251438568826.45

485.88 €

1 6 jours 101067321478569833.63

83.51 €

1 Disponible 6 jours 120.53412918560812.59

85.04 €

1 6 jours 12145121028561813.57

94.25 €

1 6 jours 121.545121028562814.36

146.79 €

1 6 jours 12260161208563816.19

193.38 €

1 6 jours 122.560161208564817.24

193.38 €

1 6 jours 12360161208565818.29

211.25 €

1 6 jours 12460201268566820.39

309.83 €

1 6 jours 12560201268567922.5

445.25 €

1 6 jours 12780321608568931.65

790.83 €

1 6 jours 121080421728569940.21

126.21 €

1 6 jours 161.545161058562918.36

190.67 €

1 6 jours 16260201268563920.19

218.29 €

1 6 jours 162.560201268564921.24

247.00 €

1 6 jours 16360201268565922.29

244.29 €

1 6 jours 16460251368566924.39

315.79 €

1 6 jours 16560251368568026.5

221.54 €

1 6 jours 20271251478564024.96

274.08 €

1 6 jours 202.571251478565026.2

278.42 €

1 6 jours 20371251478566027.44

369.42 €

1 6 jours 20471251478567029.93

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Carré conique Work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 4
Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°) Tool Material Type Cobalt HSS Coating Non revêtu

Assistance technique