Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip diameter (D) (φ) | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | Large End Diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 0.5 | 24 | 8 | 68 | 85705 | 6.42 | |
76.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 1 | 32 | 8 | 76 | 85715 | 7.12 | |
71.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 0.5 | 28 | 10 | 78 | 85706 | 8.49 | |
87.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 1 | 38 | 10 | 88 | 85716 | 9.33 | |
87.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 1.5 | 38 | 10 | 88 | 85726 | 9.99 | |
221.54 € | 1 | 6 jours | 8 | 5 | 50 | 16 | 110 | 85777 | 16.75 | ||
308.21 € | 1 | 6 jours | 8 | 7 | 67 | 25 | 143 | 85787 | 24.45 | ||
547.08 € | 1 | 6 jours | 8 | 10 | 67 | 32 | 147 | 85797 | 31.63 | ||
76.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 0.5 | 28 | 12 | 85 | 85707 | 10.49 | |
102.38 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 38 | 12 | 95 | 85717 | 11.33 | ||
104.54 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5 | 38 | 12 | 95 | 85727 | 11.99 | ||
138.67 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 50 | 12 | 107 | 85737 | 13.49 | ||
172.25 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 50 | 12 | 107 | 85747 | 14.37 | ||
172.25 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 50 | 16 | 110 | 85757 | 15.24 | ||
232.38 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 50 | 16 | 110 | 85778 | 18.75 | ||
384.58 € | 1 | 6 jours | 10 | 7 | 67 | 25 | 143 | 85788 | 26.45 | ||
633.75 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 67 | 32 | 147 | 85798 | 33.63 | ||
96.42 € | 1 | 6 jours | 12 | 0.5 | 34 | 12 | 91 | 85708 | 12.59 | ||
110.50 € | 1 | 6 jours | 12 | 1 | 45 | 12 | 102 | 85718 | 13.57 | ||
122.42 € | 1 | 6 jours | 12 | 1.5 | 45 | 12 | 102 | 85728 | 14.36 | ||
190.67 € | 1 | 6 jours | 12 | 2 | 60 | 16 | 120 | 85738 | 16.19 | ||
251.33 € | 1 | 6 jours | 12 | 2.5 | 60 | 16 | 120 | 85748 | 17.24 | ||
251.33 € | 1 | 6 jours | 12 | 3 | 60 | 16 | 120 | 85758 | 18.29 | ||
272.46 € | 1 | 6 jours | 12 | 4 | 60 | 20 | 126 | 85768 | 20.39 | ||
402.46 € | 1 | 6 jours | 12 | 5 | 60 | 20 | 126 | 85779 | 22.5 | ||
579.58 € | 1 | 6 jours | 12 | 7 | 80 | 32 | 160 | 85789 | 31.65 | ||
1,023.75 € | 1 | 6 jours | 12 | 10 | 80 | 42 | 172 | 85799 | 40.21 | ||
163.04 € | 1 | 6 jours | 16 | 1.5 | 45 | 16 | 105 | 85729 | 18.36 | ||
249.71 € | 1 | 6 jours | 16 | 2 | 60 | 20 | 126 | 85739 | 20.19 | ||
284.38 € | 1 | 6 jours | 16 | 2.5 | 60 | 20 | 126 | 85749 | 21.24 | ||
322.83 € | 1 | 6 jours | 16 | 3 | 60 | 20 | 126 | 85759 | 22.29 | ||
319.58 € | 1 | 6 jours | 16 | 4 | 60 | 25 | 136 | 85769 | 24.39 | ||
410.04 € | 1 | 6 jours | 16 | 5 | 60 | 25 | 136 | 85780 | 26.5 | ||
289.79 € | 1 | 6 jours | 20 | 2 | 71 | 25 | 147 | 85740 | 24.96 | ||
356.96 € | 1 | 6 jours | 20 | 2.5 | 71 | 25 | 147 | 85750 | 26.2 | ||
361.29 € | 1 | 6 jours | 20 | 3 | 71 | 25 | 147 | 85760 | 27.44 | ||
481.54 € | 1 | 6 jours | 20 | 4 | 71 | 25 | 147 | 85770 | 29.93 |
Loading...
Type | Carré conique | Work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle | Weak torsion (15 to 25°) | Tool Material Type | Acier rapide à poudre | Coating | Non revêtu |
Configurer
Propriétés de base
Tip diameter (D)(φ)
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles