• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série de tarauds en spirale, taraud à synchronisation haute vitesse pour aluminium HS-AL-SFT

Série de tarauds en spirale, taraud à synchronisation haute vitesse pour aluminium HS-AL-SFT
  • Remise sur volume
Exclusively for machines with a full-lead feed mechanism, it is capable of high-speed, high-precision female threading of aluminum and aluminum alloy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HS-AL-SFT-M2X0.4
HS-AL-SFT-M2.6X0.45
HS-AL-SFT-M6X1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

20.76 €

1 Disponible 6 jours M20.440OH2-3128305102

15.06 €

1 Disponible 6 jours M2.60.4544OH2-3148305108

13.15 €

1 6 jours M6162OH329688305122

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 3P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Number of Grooves 2

Assistance technique