Série de tarauds en spirale, pour acier inoxydable, longue tige pour trous profonds LT-SUS-DH-SFT

Série de tarauds en spirale, pour acier inoxydable, longue tige pour trous profonds LT-SUS-DH-SFT
  • En promotion
  • Remise sur volume
Ideal for deep-hole processing of stainless steel over 2D

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LT-SUS-DH-SFT-M3X0.5X120

Référence pièce
LT-SUS-DH-SFT-M3X0.5X120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.91 €

16.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Nominal M3 Pitch, Number of Threading(mm) 0.5
Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Acier inoxydable (JIS-SUS) / Cuivre (Cu) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)
Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou borgne Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu L(mm) 120 Accuracy OH2
Length under neck(mm) 59 Shank diameter(mm) 4 Thread Length(mm) 5
Surface Treatment Oxidizing Tool No. 8302232

Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds en spirale, pour acier inoxydable, longue tige pour trous profonds LT-SUS-DH-SFT, le numéro d'article est le suivant: LT-SUS-DH-SFT-M3X0.5X120.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LT-SUS-DH-SFT-M3X0.5X120.

Assistance technique