• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série de tarauds en spirale, pour acier inoxydable EX-SUS-SFT (Numéros de référence)

Série de tarauds en spirale, pour acier inoxydable EX-SUS-SFT
  • Remise sur volume
Suitable for blind holes for stainless steel, heat resistant steel, nickel chromium manganese steel, etc. Well suited for materials such as carbon steel, alloy steel, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EX-SUS-SFT-OH3-M12X1.25

Référence pièce
EX-SUS-SFT-OH3-M12X1.25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

20.22 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM121.252.5P82OH3488.5329-24158

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Acier inoxydable (JIS-SUS) / Cuivre (Cu) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) Tap Type Taraud en spirale
Hole type Pour trou borgne Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu
Surface Treatment Oxidizing

Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds en spirale, pour acier inoxydable EX-SUS-SFT, le numéro d'article est le suivant: EX-SUS-SFT-OH3-M12X1.25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EX-SUS-SFT-OH3-M12X1.25.

Variantes de ce produit

Référence pièce
EX-SUS-SFT-OH2-3/8-24UNF
EX-SUS-SFT-OH2-5/16-24UNF
EX-SUS-SFT-OH2-M10X1
EX-SUS-SFT-OH3-M12X1.5
EX-SUS-SFT-OH3-M12X1.75
EX-SUS-SFT-OH3-M14X1.5
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

16.82 €

1 6 jours Unified3/8UN242.5P75OH2417324-15334

14.46 €

1 Disponible 6 jours Unified5/16UN242.5P70OH2376.1322-15330

19.66 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM1012.5P75OH2417324-24146

20.56 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM121.52.5P82OH3488.5329-24156

21.17 €

1 6 jours MétriqueM121.752.5P82OH3488.5329-15154

27.87 €

1 6 jours MétriqueM141.52.5P88OH34810.5330-24170

Assistance technique