Série de tarauds en spirale, pour usage général EX-SFT (Numéros de référence)

Série de tarauds en spirale, pour usage général EX-SFT
  • Remise sur volume
Used for drilling blind holes. For carbon steel, steel alloy, and nonferrous metal, this is suitable for cutting materials where the metal waste forms a continuous coil.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EX-SFT-OH3-M20X2.5

Référence pièce
EX-SFT-OH3-M20X2.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

57.22 €

1 6 jours MétriqueM202.52.5P105OH35815437-11757

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) Tap Type Taraud en spirale
Hole type Pour trou borgne Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu

Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds en spirale, pour usage général EX-SFT, le numéro d'article est le suivant: EX-SFT-OH3-M20X2.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EX-SFT-OH3-M20X2.5.

Variantes de ce produit

Référence pièce
EX-SFT-OH1-M1.6X0.35
EX-SFT-OH1-M1.7X0.35
EX-SFT-OH1-M1.8X0.35
EX-SFT-OH3-M22X1.5
EX-SFT-OH3-M22X2
EX-SFT-OH3-M22X2.5
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

19.17 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM1.60.352.5P36OH1-3210-18014

16.24 €

1 Disponible 6 jours MétriqueM1.70.352.5P36OH1-3211-18016

17.26 €

1 Disponible 15 jours MétriqueM1.80.352.5P36OH1-3211-18018

100.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

MétriqueM221.52.5P115OH36317438-18278

96.13 €

1 8 jours MétriqueM2222.5P115OH36317438-18275

73.05 €

1 6 jours MétriqueM222.52.5P115OH36317438-11772

Assistance technique