Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EX-SFT-OH2-M10X1.5
Référence pièce
|
---|
EX-SFT-OH2-M10X1.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.57 € | 1 | 6 jours | Métrique | M10 | 1.5 | 2.5P | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 11621 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds en spirale, pour usage général EX-SFT, le numéro d'article est le suivant: EX-SFT-OH2-M10X1.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EX-SFT-OH2-M10X1.5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EX-SFT-OH1-M1.6X0.35 |
EX-SFT-OH1-M1.7X0.35 |
EX-SFT-OH1-M1.8X0.35 |
EX-SFT-OH2-M11X0.75 |
EX-SFT-OH2-M11X1 |
EX-SFT-OH2-M11X1.25 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M1.6 | 0.35 | 2.5P | 36 | OH1 | - | 3 | 2 | 10 | - | 18014 | |
16.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M1.7 | 0.35 | 2.5P | 36 | OH1 | - | 3 | 2 | 11 | - | 18016 | |
17.26 € | 1 | Disponible | 15 jours | Métrique | M1.8 | 0.35 | 2.5P | 36 | OH1 | - | 3 | 2 | 11 | - | 18018 | |
34.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Métrique | M11 | 0.75 | 2.5P | 80 | OH2 | 48 | 8 | 3 | 25 | - | 18144 | |
25.67 € | 1 | 6 jours | Métrique | M11 | 1 | 2.5P | 80 | OH2 | 48 | 8 | 3 | 25 | - | 18141 | ||
23.43 € | 1 | 6 jours | Métrique | M11 | 1.25 | 2.5P | 80 | OH2 | 48 | 8 | 3 | 25 | - | 18138 |