Série de tarauds en spirale, pour cuivre CU-SFT

Série de tarauds en spirale, pour cuivre CU-SFT
  • Remise sur volume
CrN coating with superior wear resistance and anti-weldability for copper has been applied, with HSSE material used to achieve a long machining life for copper.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CU-SFT-M10X1.5

Référence pièce
CU-SFT-M10X1.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.27 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Nominal M10 Pitch, Number of Threading(mm) 1.5
Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Acier inoxydable (JIS-SUS) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)
Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou borgne Coating Y/N Disponible
Coating Type CrN L(mm) 75 Accuracy OH3
Length under neck(mm) 41 Shank diameter(mm) 7 Number of Grooves 3
Thread Length(mm) 10.5 Protrusion Available Tool No. 28926

Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds en spirale, pour cuivre CU-SFT, le numéro d'article est le suivant: CU-SFT-M10X1.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CU-SFT-M10X1.5.

Assistance technique