Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HT-1.5P-M8X1.25
Référence pièce
|
---|
HT-1.5P-M8X1.25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Métrique | M8 | 1.25 | 1.5P | 70 | OH2 | 37 | 6.2 | 4 | 22 | - | 643 |
Loading...
Tool Material Type | Acier rapide | Work material | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Fonte ductile (FCD) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) | Tap Type | Taraud à main |
---|---|---|---|---|---|
Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
Screw Left and Right | Right Screw |
Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds à main pour usage général HT, le numéro d'article est le suivant: HT-1.5P-M8X1.25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HT-1.5P-M8X1.25.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HT-1.5P-M14X1 |
HT-1.5P-M15X1 |
HT-1.5P-M2.6X0.45 |
HT-5P-1-14UNS |
HT-5P-11/16-12UN |
HT-5P-3/4-16UNF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.44 € | 1 |
Jour même
Stock | Métrique | M14 | 1 | 1.5P | 88 | OH2 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | - | 1013 | ||
39.95 € | 1 | 6 jours | Métrique | M15 | 1 | 1.5P | 95 | OH2 | 50 | 10.5 | 4 | 30 | - | 1083 | ||
10.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Métrique | M2.6 | 0.45 | 1.5P | 44 | OH1 | - | 3 | 3 | 9.5 | Available | 353 | |
118.26 € | 1 | 6 jours | Unified | 1UNS | 14 | 5P | 105 | OH2 | 47 | 20 | 4 | 37 | - | 4732 | ||
157.99 € | 1 | 6 jours | Unified | 1"1/16UN | 12 | 5P | 105 | OH2 | 47 | 22 | 4 | 37 | - | 4772 | ||
46.86 € | 1 | 6 jours | Unified | 3/4UN | 16 | 5P | 95 | OH2 | 52 | 14 | 4 | 32 | - | 4472 |