Série de tarauds à main pour matériaux difficiles à couper CPM-HT

Série de tarauds à main pour matériaux difficiles à couper CPM-HT
  • En promotion
  • Remise sur volume
The work material is ideal for female threading of high carbon steel, tool steel, forged alloy steel or tempered material with hardness of about 20 to 45 HRC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPM-HT-OH2-2P-M3X0.5
CPM-HT-OH2-2P-M4X0.7
CPM-HT-OH2-2P-M5X0.8
CPM-HT-OH2-2P-M6X1
CPM-HT-OH2-2P-M8X1.25
CPM-HT-OH2-2P-M10X1.25
CPM-HT-OH2-2P-M12X1.25
CPM-HT-OH2-5P-M3X0.5
CPM-HT-OH2-5P-M4X0.7
CPM-HT-OH2-5P-M5X0.8
CPM-HT-OH2-5P-M6X1
CPM-HT-OH2-5P-M8X1.25
CPM-HT-OH2-5P-M10X1.25
CPM-HT-OH2-5P-M12X1.25
CPM-HT-OH3-2P-M10X1.5
CPM-HT-OH3-2P-M12X1.5
CPM-HT-OH3-2P-M12X1.75
CPM-HT-OH3-2P-M14X1.5
CPM-HT-OH3-2P-M14X2
CPM-HT-OH3-2P-M16X1.5
CPM-HT-OH3-2P-M16X2
CPM-HT-OH3-2P-M18X1.5
CPM-HT-OH3-2P-M18X2.5
CPM-HT-OH3-2P-M20X1.5
CPM-HT-OH3-2P-M20X2.5
CPM-HT-OH3-2P-M22X1.5
CPM-HT-OH3-2P-M22X2.5
CPM-HT-OH3-2P-M24X1.5
CPM-HT-OH3-2P-M24X3
CPM-HT-OH3-2P-M27X1.5
CPM-HT-OH3-2P-M27X3
CPM-HT-OH3-2P-M30X1.5
CPM-HT-OH3-2P-M30X3.5
CPM-HT-OH3-5P-M10X1.5
CPM-HT-OH3-5P-M12X1.5
CPM-HT-OH3-5P-M12X1.75
CPM-HT-OH3-5P-M14X1.5
CPM-HT-OH3-5P-M14X2
CPM-HT-OH3-5P-M16X1.5
CPM-HT-OH3-5P-M16X2
CPM-HT-OH3-5P-M18X1.5
CPM-HT-OH3-5P-M18X2.5
CPM-HT-OH3-5P-M20X1.5
CPM-HT-OH3-5P-M20X2.5
CPM-HT-OH3-5P-M22X1.5
CPM-HT-OH3-5P-M22X2.5
CPM-HT-OH3-5P-M24X1.5
CPM-HT-OH3-5P-M24X3
CPM-HT-OH3-5P-M27X1.5
CPM-HT-OH3-5P-M27X3
CPM-HT-OH3-5P-M30X1.5
CPM-HT-OH3-5P-M30X3.5
CPM-HT-OH4-2P-M33X3.5
CPM-HT-OH4-2P-M36X4
CPM-HT-OH4-2P-M42X4.5
CPM-HT-OH4-2P-M48X5
CPM-HT-OH4-5P-M33X3.5
CPM-HT-OH4-5P-M36X4
CPM-HT-OH4-5P-M42X4.5
CPM-HT-OH4-5P-M48X5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

11.69 €

1 Disponible 6 jours M30.52P46OH2194311Available22409

11.08 €

1 6 jours M40.72P52OH2215313Available22411

11.25 €

1 Disponible 6 jours M50.82P60OH2245.5316Available22413

12.05 €

1 6 jours M612P62OH2296319Available22415

16.04 €

1 6 jours M81.252P70OH2376.2422-22419

20.02 €

1 Disponible 6 jours M101.252P75OH2417424-22425

27.03 €

1 Disponible 6 jours M121.252P82OH2488.5429-22433

13.85 €

8.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

M30.55P46OH2194311Available22408

11.08 €

1 6 jours M40.75P52OH2215313Available22410

11.39 €

1 Disponible 6 jours M50.85P60OH2245.5316Available22412

12.05 €

1 Disponible 6 jours M615P62OH2296319Available22414

16.26 €

1 Disponible 6 jours M81.255P70OH2376.2422Available22418

20.02 €

1 Disponible 6 jours M101.255P75OH2417424-22424

27.03 €

1 Disponible 6 jours M121.255P82OH2488.5429-22432

20.36 €

1 6 jours M101.52P75OH3417424-22423

27.03 €

1 Disponible 6 jours M121.52P82OH3488.5429-22431

27.03 €

1 6 jours M121.752P82OH3488.5429-22429

36.65 €

1 Disponible 6 jours M141.52P88OH34810.5430-22439

36.65 €

1 Disponible 6 jours M1422P88OH34810.5430-22437

48.36 €

1 Disponible 6 jours M161.52P95OH35212.5432-22445

48.70 €

1 6 jours M1622P95OH35212.5432-22443

66.09 €

1 Disponible 6 jours M181.52P100OH35514437-22451

66.09 €

1 Disponible 6 jours M182.52P100OH35514437-22449

84.71 €

1 Disponible 6 jours M201.52P105OH35815437-22457

84.71 €

1 Disponible 6 jours M202.52P105OH35815437-22455

96.42 €

1 6 jours M221.52P115OH36317438-22463

96.42 €

1 6 jours M222.52P115OH36317438-22461

121.88 €

1 6 jours M241.52P120OH36619445-22469

121.88 €

1 6 jours M2432P120OH36619445-22467

152.75 €

1 6 jours M271.52P130OH37120445-22475

152.75 €

1 6 jours M2732P130OH37120445-22473

194.46 €

1 6 jours M301.52P135OH37423448-22481

194.46 €

1 6 jours M303.52P135OH37423448-22479

20.36 €

1 Disponible 6 jours M101.55P75OH3417424-22422

27.03 €

1 Disponible 6 jours M121.55P82OH3488.5429-22430

27.37 €

1 Disponible 6 jours M121.755P82OH3488.5429-22428

36.65 €

1 Disponible 6 jours M141.55P88OH34810.5430-22438

36.65 €

1 Disponible 6 jours M1425P88OH34810.5430-22436

48.36 €

1 Disponible 6 jours M161.55P95OH35212.5432-22444

48.36 €

1 Disponible 6 jours M1625P95OH35212.5432-22442

66.09 €

1 Disponible 6 jours M181.55P100OH35514437-22450

66.09 €

1 Disponible 6 jours M182.55P100OH35514437-22448

84.71 €

1 Disponible 6 jours M201.55P105OH35815437-22456

84.71 €

1 Disponible 6 jours M202.55P105OH35815437-22454

96.42 €

1 6 jours M221.55P115OH36317438-22462

96.42 €

1 6 jours M222.55P115OH36317438-22460

121.88 €

1 6 jours M241.55P120OH36619445-22468

121.88 €

1 6 jours M2435P120OH36619445-22466

152.75 €

1 6 jours M271.55P130OH37120445-22474

152.75 €

1 6 jours M2735P130OH37120445-22472

194.46 €

1 6 jours M301.55P135OH37423448-22480

194.46 €

1 6 jours M303.55P135OH37423448-22478

221.54 €

1 6 jours M333.52P145OH47725451-22485

258.38 €

1 6 jours M3642P155OH48228457-22489

361.29 €

1 6 jours M424.52P175OH49332460-22493

511.33 €

1 6 jours M4852P185OH49838467-22497

221.54 €

1 6 jours M333.55P145OH47725451-22484

258.38 €

1 6 jours M3645P155OH48228457-22488

361.29 €

1 6 jours M424.55P175OH49332460-22492

511.33 €

1 6 jours M4855P185OH49838467-22496

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Tool Material Type Acier rapide à poudre Work material Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.) / Alliage à base de nickel (Inconel, etc.)
Tap Type Taraud à main Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu

Assistance technique