Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 17/1/2021 à 0:00 (CET) 18/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série de fraises planétaires MC - fraise planétaire PNGT

Série de fraises planétaires MC - fraise planétaire PNGT

If the pitch is the same, it can process threads with different nominals. Additionally, both right-handed and left-handed screws can be machined.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PNGT-10X16XG19-INT
PNGT-10X16XRC19-80X16X10
PNGT-10X16XRP19-INT
PNGT-10X25XP1-INT
PNGT-10X25XP1.5-INT
PNGT-12X20XG14-INT
PNGT-12X20XRC14-95X20X12
PNGT-12X20XRP14-INT
PNGT-12X30XP1-INT
PNGT-12X30XP1.5-INT
PNGT-12X30XP2-INT
PNGT-16X25XG14-INT
PNGT-16X25XRC14-110X25X16
PNGT-16X25XRP14-INT
PNGT-16X40XP1-INT
PNGT-16X40XP1.5-INT
PNGT-16X40XP2-INT
PNGT-16X40XP2.5-INT
PNGT-16X40XP3-INT
PNGT-20X32XG11-INT
PNGT-20X32XRC11-125X32X20
PNGT-20X32XRP11-INT
PNGT-20X50XP1-INT
PNGT-20X50XP1.5-INT
PNGT-20X50XP2-INT
PNGT-20X50XP3-INT
PNGT-20X50XP3.5-INT
PNGT-25X65XP1-INT
PNGT-25X65XP1.5-INT
PNGT-25X65XP2-INT
PNGT-25X65XP3-INT
PNGT-32X50XG11-INT
PNGT-32X50XRC11-175X50X25
PNGT-32X50XRP11-INT
PNGT-32X80XP1.5-INT
PNGT-32X80XP2-INT
PNGT-32X80XP3-INT
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Screw Types Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Minimum Machining Diameter
(mm)
Applicable Size Protrusion Tool No.

205.83 €

8 jours Parallèle pour tuyaux1980101623104-3/8Available8306131

243.75 €

6 jours Taraud pour tuyau1980101623104-3/8-8306111

205.83 €

8 jours Parallèle pour tuyaux1980101623104-3/8-8306121

232.38 €

5 jours Métrique19010253210414--8306012

211.79 €

4 jours Métrique1.59010253210414--8306013

218.83 €

8 jours Parallèle pour tuyaux14951220-124-1/2〜7/8Available8306134

260.00 €

6 jours Taraud pour tuyau1495122028124-1/2・3/4-8306114

218.83 €

8 jours Parallèle pour tuyaux14951220-124-1/2〜7/8-8306124

245.38 €

6 jours Métrique110512303812416--8306022

227.50 €

6 jours Métrique1.510512303812416--8306023

227.50 €

6 jours Métrique210512303812416--8306024

239.96 €

8 jours Parallèle pour tuyaux14110162535164-3/4〜7/8Available8306135

283.83 €

5 jours Taraud pour tuyau14110162535164-3/4-8306115

239.96 €

6 jours Parallèle pour tuyaux14110162535164-3/4〜7/8-8306125

281.12 €

6 jours Métrique112516405016420--8306032

257.83 €

5 jours Métrique1.512516405016420--8306033

257.83 €

5 jours Métrique212516405016420--8306034

257.83 €

5 jours Métrique2.512516405016420--8306035

257.83 €

6 jours Métrique312516405016420--8306036

261.08 €

6 jours Parallèle pour tuyaux11125203242.5205-1〜3-1/2Available8306138

308.21 €

6 jours Taraud pour tuyau11125203242.5205-1・1-1/4・1-1/2・2-8306118

261.08 €

5 jours Parallèle pour tuyaux11125203242.5205-1〜3-1/2Available8306128

314.17 €

8 jours Métrique114520506020527--8306042

287.08 €

6 jours Métrique1.514520506020527--8306043

287.08 €

6 jours Métrique214520506020527--8306044

287.08 €

6 jours Métrique314520506020527--8306046

287.08 €

6 jours Métrique3.514520506020527--8306047

366.71 €

6 jours Métrique11652565-20634--8306052

337.46 €

6 jours Métrique1.51652565-20634--8306053

337.46 €

6 jours Métrique21652565-20634--8306054

337.46 €

6 jours Métrique31652565-20634--8306056

341.79 €

6 jours Parallèle pour tuyaux111753250-256-1-1/2〜6Available8306139

400.83 €

6 jours Taraud pour tuyau111753250-256-1-1/2・2〜6-8306119

341.79 €

6 jours Parallèle pour tuyaux111753250-256-1-1/2〜6Available8306129

396.50 €

6 jours Métrique1.52103280-25642--8306063

396.50 €

6 jours Métrique22103280-25642--8306064

396.50 €

6 jours Métrique32103280-25642--8306066

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type Cobalt HSS Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Plastique thermodurcissable (bakélite, phénol, etc.) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) Tap Type Fraise à fileter
Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne Coating Y/N Disponible Coating Type TiN

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique