Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WX-PNC-6.2-12.7-U18
Référence pièce
|
---|
WX-PNC-6.2-12.7-U18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Minimum Machining Diameter (mm) | Outline drawing | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.90 € | 1 | 6 jours | Unified | 18 | 65 | 6.2 | 12.7 | 14.1 | 8 | 3 | 5/16 | 1 | 3900355 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Série de fraises planétaires NC, fraise planétaire WX-PNC, le numéro d'article est le suivant: WX-PNC-6.2-12.7-U18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WX-PNC-6.2-12.7-U18.
Configurer
Propriétés de base
Type
Screw Types
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Outer Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Minimum Machining Diameter(mm)
Outline drawing
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WX-PNC-10X29XP1-INT |
WX-PNC-10X30XP1.5-INT |
WX-PNC-10X30XP2-INT |
WX-PNC-6.2-12.7-U24 |
WX-PNC-6X17.5XP1.25-INT |
WX-PNC-6X17XP1-INT |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Screw Types | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Minimum Machining Diameter (mm) | Outline drawing | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.70 € | 1 | 6 jours | Métrique | 1 | 85 | 10 | 29 | - | 10 | 4 | 14 | 2 | 3900042 | ||
218.70 € | 1 | 6 jours | Métrique | 1.5 | 85 | 10 | 30 | - | 10 | 4 | 14 | 2 | 3900043 | ||
218.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | 2 | 85 | 10 | 30 | - | 10 | 4 | 14 | 2 | 3900044 | |
165.90 € | 1 | 6 jours | Unified | 24 | 65 | 6.2 | 12.7 | 14.1 | 8 | 3 | 5/16 | 1 | 3900356 | ||
165.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | 1.25 | 65 | 6 | 17.5 | - | 6 | 3 | 8 | 2 | 3900012 | |
165.90 € | 1 | 6 jours | Métrique | 1 | 65 | 6 | 17 | - | 6 | 3 | 8 | 2 | 3900011 |