Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WXO-ST-PNC-9.5-1.25
Référence pièce
|
---|
WXO-ST-PNC-9.5-1.25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Minimum Machining Diameter (mm) | Outline drawing | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260.10 € | 1 | 6 jours | 1.25 | 85 | 9.5 | 26.3 | 28 | 10 | 5 | 12 | 1 | 8304732 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Série de fraises planétaires, fraise planétaire pour acier avec trou d'huile WXO-ST-PNC, le numéro d'article est le suivant: WXO-ST-PNC-9.5-1.25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WXO-ST-PNC-9.5-1.25.
Configurer
Propriétés de base
Type
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Outer Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Minimum Machining Diameter(mm)
Outline drawing
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WXO-ST-PNC-10-1 |
WXO-ST-PNC-10-1.5 |
WXO-ST-PNC-10-2 |
WXO-ST-PNC-12-1 |
WXO-ST-PNC-9.5-1.5 |
WXO-ST-PNC-9.5-1.75 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Minimum Machining Diameter (mm) | Outline drawing | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271.40 € | 1 | 6 jours | 1 | 85 | 10 | 29 | - | 10 | 5 | 14 | 2 | 8304742 | ||
271.40 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 85 | 10 | 30 | - | 10 | 5 | 14 | 2 | 8304743 | ||
271.40 € | 1 | 6 jours | 2 | 85 | 10 | 30 | - | 10 | 5 | 14 | 2 | 8304744 | ||
392.10 € | 1 | 6 jours | 1 | 95 | 12 | 33 | - | 12 | 5 | 16 | 2 | 8304752 | ||
260.10 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 85 | 9.5 | 25.5 | 28 | 10 | 5 | 12 | 1 | 8304733 | ||
260.10 € | 1 | 6 jours | 1.75 | 85 | 9.5 | 26.3 | 28 | 10 | 5 | 12 | 1 | 8304734 |