Série de tarauds en pointe avec revêtement TiN TIN-POT

Série de tarauds en pointe avec revêtement TiN TIN-POT
  • Remise sur volume
Features a wide range of uses, but especially suitable for high-speed tapping of stainless steel, tempered material, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TIN-POT-OH1-M1.4X0.3
TIN-POT-OH1-M1.7X0.35
TIN-POT-OH1-M2X0.4
TIN-POT-OH1-M2.3X0.4
TIN-POT-OH2-M2.5X0.45
TIN-POT-OH2-M2.6X0.45
TIN-POT-OH2-M3X0.5
TIN-POT-OH2-M3.5X0.6
TIN-POT-OH2-M4X0.7
TIN-POT-OH2-M5X0.8
TIN-POT-OH2-M6X1
TIN-POT-OH3-M8X1.25
TIN-POT-OH3-M10X1.5
TIN-POT-OH3-M10X1.25
TIN-POT-OH3-M12X1.5
TIN-POT-OH3-M14X1.5
TIN-POT-OH3-M16X1.5
TIN-POT-OH4-M12X1.25
TIN-POT-OH4-M12X1.75
TIN-POT-OH4-M14X2
TIN-POT-OH4-M16X2
TIN-POT-OH4-M18X1.5
TIN-POT-OH4-M18X2.5
TIN-POT-OH4-M20X1.5
TIN-POT-OH4-M20X2.5
TIN-POT-OH4-M22X1.5
TIN-POT-OH4-M22X2.5
TIN-POT-OH4-M24X1.5
TIN-POT-OH4-M24X3
TIN-POT-OH4-M27X1.5
TIN-POT-OH4-M27X3
TIN-POT-OH4-M30X1.5
TIN-POT-OH4-M33X1.5
TIN-POT-OH4-M36X1.5
TIN-POT-OH4-M42X1.5
TIN-POT-OH5-M30X3.5
TIN-POT-OH5-M33X3.5
TIN-POT-OH5-M36X4
TIN-POT-OH5-M42X4.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

26.13 €

1 Disponible 6 jours M1.40.334OH1-32910800

25.07 €

1 Disponible 6 jours M1.70.3536OH1-321110802

22.07 €

1 6 jours M20.440OH1-321210803

20.73 €

1 Disponible 6 jours M2.30.442OH1-321310805

19.86 €

1 Disponible 6 jours M2.50.4544OH2-321410807

18.96 €

1 6 jours M2.60.4544OH2-321410809

16.14 €

1 6 jours M30.546OH219431110811

17.42 €

1 Disponible 6 jours M3.50.648OH220431310812

15.45 €

1 6 jours M40.752OH221531310814

16.04 €

1 Disponible 6 jours M50.860OH2245.531610817

16.24 €

1 6 jours M6162OH229631910820

20.58 €

1 Disponible 6 jours M81.2570OH3376.232210823

24.67 €

1 Disponible 6 jours M101.575OH341732410826

24.67 €

1 Disponible 6 jours M101.2575OH341732410829

31.58 €

1 Disponible 6 jours M121.582OH3488.532910835

43.86 €

1 Disponible 6 jours M141.588OH34810.533010847

56.27 €

1 Disponible 6 jours M161.595OH35212.533210853

31.58 €

1 Disponible 6 jours M121.2582OH4488.532910838

31.58 €

1 Disponible 6 jours M121.7582OH4488.532910832

43.86 €

1 Disponible 6 jours M14288OH44810.533010845

56.61 €

1 Disponible 6 jours M16295OH45212.533210851

73.30 €

1 Disponible 6 jours M181.5100OH4551433710859

73.30 €

1 Disponible 6 jours M182.5100OH4551433710857

90.72 €

1 Disponible 6 jours M201.5105OH4581533710865

90.72 €

1 Disponible 6 jours M202.5105OH4581533710863

102.38 €

1 6 jours M221.5115OH4631733810871

102.38 €

1 6 jours M222.5115OH4631733810869

127.29 €

1 6 jours M241.5120OH4661934510877

127.29 €

1 6 jours M243120OH4661934510875

176.04 €

1 6 jours M271.5130OH4712034510881

176.04 €

1 6 jours M273130OH4712034510879

219.38 €

1 6 jours M301.5135OH4742334810885

293.04 €

1 6 jours M331.5110OH4472533710889

319.58 €

1 6 jours M361.5110OH4492843910893

472.88 €

1 6 jours M421.5120OH4493243910897

219.38 €

1 6 jours M303.5135OH5742334810883

293.04 €

1 6 jours M333.5145OH5772535110887

319.58 €

1 6 jours M364155OH5822845710891

472.88 €

1 6 jours M424.5175OH5933246010895

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) Tap Type Taraud en pointe Hole type Pour trou traversant
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN

Assistance technique