Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série de tarauds en pointe, revêtement TiN, longue tige TIN-LT-POT

Série de tarauds en pointe, revêtement TiN, longue tige TIN-LT-POT
  • Remise sur volume

Features a wide range of uses, but especially suitable for high-speed tapping of stainless steel, tempered material, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TIN-LT-POT-M3X0.5X100
TIN-LT-POT-M4X0.7X100
TIN-LT-POT-M5X0.8X100
TIN-LT-POT-M6X1X100
TIN-LT-POT-M6X1X150
TIN-LT-POT-M8X1.25X100
TIN-LT-POT-M8X1.25X150
TIN-LT-POT-M10X1.5X150
TIN-LT-POT-M10X1.25X150
TIN-LT-POT-M12X1.5X150
TIN-LT-POT-M12X1.25X150
TIN-LT-POT-M12X1.75X150
TIN-LT-POT-M14X1.5X150
TIN-LT-POT-M14X2X150
TIN-LT-POT-M16X1.5X150
TIN-LT-POT-M16X2X150
TIN-LT-POT-M18X1.5X150
TIN-LT-POT-M18X2.5X150
TIN-LT-POT-M20X1.5X150
TIN-LT-POT-M20X2.5X150
TIN-LT-POT-M22X1.5X200
TIN-LT-POT-M22X2.5X200
TIN-LT-POT-M24X1.5X200
TIN-LT-POT-M24X3X200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

28.84 €

Disponible 4 jours M30.51000H21941178810

27.13 €

Disponible 4 jours M40.71000H22151378813

25.03 €

Disponible 5 jours M50.81000H2245.51678816

22.83 €

Disponible 4 jours M611000H22961978819

37.75 €

Disponible 5 jours M611500H22961978821

27.23 €

Disponible 4 jours M81.251000H3376.22278823

44.56 €

Disponible 5 jours M81.251500H3376.22278825

50.47 €

Disponible 5 jours M101.51500H34172478832

50.47 €

Disponible 5 jours M101.251500H34172478836

61.28 €

Disponible 5 jours M121.51500H3488.52978847

61.28 €

Disponible 5 jours M121.251500H4488.52978851

61.28 €

Disponible 4 jours M121.751500H4488.52978843

75.70 €

Disponible 5 jours M141.51500H34810.53078862

75.70 €

Disponible 5 jours M1421500H44810.53078858

82.91 €

Disponible 5 jours M161.51500H35212.53278869

82.91 €

Disponible 5 jours M1621500H45212.53278865

93.17 €

5 jours M181.51500H455143778875

93.17 €

5 jours M182.51500H455143778872

112.12 €

5 jours M201.51500H458153778881

112.12 €

5 jours M202.51500H458153778878

151.12 €

5 jours M221.52000H463173878888

151.12 €

5 jours M222.52000H463173878885

178.21 €

5 jours M241.52000H466194578894

178.21 €

5 jours M2432000H466194578891

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) Tap Type Taraud en pointe Hole type Pour trou traversant
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN Number of Grooves 3

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique