Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 17/1/2021 à 0:00 (CET) 18/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série de tarauds en pointe, revêtement V, V-POT

Série de tarauds en pointe, revêtement V, V-POT
  • Remise sur volume

Can be used with a wide range of soft and hard materials. Exhibits superb performance when used for high-speed / high-dilution (water-soluble cutting fluid) tapping conditions. Also effective for dry tapping

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-POT-OH2-M3X0.5
V-POT-OH2-M3.5X0.6
V-POT-OH2-M4X0.7
V-POT-OH2-M5X0.8
V-POT-OH2-M6X1
V-POT-OH2-M8X1
V-POT-OH3-M3X0.5
V-POT-OH3-M3.5X0.6
V-POT-OH3-M4X0.7
V-POT-OH3-M5X0.8
V-POT-OH3-M6X1
V-POT-OH3-M8X1
V-POT-OH3-M8X1.25
V-POT-OH3-M10X1
V-POT-OH3-M10X1.5
V-POT-OH3-M10X1.25
V-POT-OH3-M12X1
V-POT-OH3-M12X1.5
V-POT-OH3-M14X1.5
V-POT-OH3-M16X1.5
V-POT-OH4-M8X1.25
V-POT-OH4-M10X1
V-POT-OH4-M10X1.5
V-POT-OH4-M10X1.25
V-POT-OH4-M12X1
V-POT-OH4-M12X1.5
V-POT-OH4-M12X1.25
V-POT-OH4-M12X1.75
V-POT-OH4-M14X2
V-POT-OH4-M16X2
V-POT-OH4-M18X1.5
V-POT-OH4-M18X2.5
V-POT-OH4-M20X1.5
V-POT-OH4-M20X2.5
V-POT-OH4-M22X1.5
V-POT-OH4-M22X2.5
V-POT-OH4-M24X1.5
V-POT-OH4-M24X3
V-POT-OH5-M12X1.25
V-POT-OH5-M12X1.75
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

17.43 €

Disponible 4 jours M30.546OH219411Available8310069

17.92 €

Disponible 6 jours M3.50.648OH220413-8310076

17.33 €

Disponible 4 jours M40.752OH221513-8310083

17.56 €

Disponible 4 jours M50.860OH2245.516-8310090

18.16 €

4 jours M6162OH229619-8310097

24.73 €

Disponible 4 jours M8170OH2376.222-8310111

18.96 €

4 jours M30.546OH319411Available8310070

19.02 €

Disponible 5 jours M3.50.648OH320413-8310077

18.86 €

4 jours M40.752OH321513-8310084

18.86 €

4 jours M50.860OH3245.516-8310091

19.26 €

Disponible 4 jours M6162OH329619-8310098

25.93 €

Disponible 5 jours M8170OH3376.222-8310112

22.77 €

4 jours M81.2570OH3376.222-8310107

29.74 €

Disponible 6 jours M10175OH341724-8310124

27.07 €

Disponible 4 jours M101.575OH341724-8310117

26.73 €

Disponible 4 jours M101.2575OH341724-8310121

38.45 €

Disponible 6 jours M12182OH3488.529-8310140

34.04 €

Disponible 8 jours M121.582OH3488.529-8310134

48.16 €

Disponible 5 jours M141.588OH34810.530-8310150

61.38 €

Disponible 5 jours M161.595OH35212.532-8310160

23.53 €

Disponible 5 jours M81.2570OH4376.222-8310108

31.24 €

Disponible 4 jours M10175OH441724-8310125

28.04 €

Disponible 5 jours M101.575OH441724-8310118

28.04 €

4 jours M101.2575OH441724-8310122

40.55 €

Disponible 4 jours M12182OH4488.529-8310141

35.95 €

Disponible 5 jours M121.582OH4488.529-8310135

34.04 €

Disponible 5 jours M121.2582OH4488.529-8310137

34.04 €

Disponible 4 jours M121.7582OH4488.529-8310130

48.16 €

Disponible 5 jours M14288OH44810.530-8310147

61.38 €

Disponible 5 jours M16295OH45212.532-8310157

80.51 €

5 jours M181.5100OH4551437-8310170

80.51 €

5 jours M182.5100OH4551437-8310167

87.75 €

5 jours M201.5105OH4581537-8310180

87.75 €

5 jours M202.5105OH4581537-8310177

111.58 €

5 jours M221.5115OH4631738-8310190

111.58 €

5 jours M222.5115OH4631738-8310187

139.75 €

5 jours M241.5120OH4661945-8310200

139.75 €

5 jours M243120OH4661945-8310197

35.95 €

Disponible 5 jours M121.2582OH5488.529-8310138

35.95 €

Disponible 4 jours M121.7582OH5488.529-8310131

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) Tap Type Taraud en pointe Hole type Pour trou traversant
Coating Y/N Disponible Coating Type TiCN Number of Grooves 3

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique