Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Série de tarauds en pointe, revêtement V, longue tige V-LT-POT

Série de tarauds en pointe, revêtement V, longue tige V-LT-POT

Can be used with a wide range of soft and hard materials. Exhibits superb performance when used for high-speed / high-dilution (water-soluble cutting fluid) tapping conditions. Also effective for dry tapping

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-LT-POT-OH2-M3X0.5X100
V-LT-POT-OH2-M4X0.7X100
V-LT-POT-OH2-M5X0.8X100
V-LT-POT-OH2-M6X1X100
V-LT-POT-OH2-M6X1X150
V-LT-POT-OH3-M8X1.25X100
V-LT-POT-OH3-M8X1.25X150
V-LT-POT-OH3-M10X1.5X150
V-LT-POT-OH3-M10X1.25X150
V-LT-POT-OH3-M12X1.5X150
V-LT-POT-OH3-M14X1.5X150
V-LT-POT-OH3-M16X1.5X150
V-LT-POT-OH4-M12X1.25X150
V-LT-POT-OH4-M12X1.75X150
V-LT-POT-OH4-M14X2X150
V-LT-POT-OH4-M16X2X150
V-LT-POT-OH4-M18X1.5X150
V-LT-POT-OH4-M18X2.5X150
V-LT-POT-OH4-M20X1.5X150
V-LT-POT-OH4-M20X2.5X150
V-LT-POT-OH4-M22X1.5X200
V-LT-POT-OH4-M22X2.5X200
V-LT-POT-OH4-M24X1.5X200
V-LT-POT-OH4-M24X3X200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Work material L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

28.84 €

4 jours M30.5Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[◎] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[◎] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[◎] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Acier d'outillage (avant durcissement SKD)[○] / Moulage d'acier (SC)[◎] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Alliage à base de nickel (Inconel, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○]100OH219411-8316210

27.47 €

4 jours M40.7Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[◎] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[◎] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[◎] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Acier d'outillage (avant durcissement SKD)[○] / Moulage d'acier (SC)[◎] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Alliage à base de nickel (Inconel, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○]100OH221513-8316213

25.03 €

5 jours M50.8Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[◎] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[◎] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[◎] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Acier d'outillage (avant durcissement SKD)[○] / Moulage d'acier (SC)[◎] / Fonte ductile (FCD)[◎] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○]100OH2245.516-8316216

23.17 €

4 jours M61Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[◎] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[◎] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[◎] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Acier d'outillage (avant durcissement SKD)[○] / Moulage d'acier (SC)[◎] / Fonte ductile (FCD)[◎] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○]100OH229619Available8316219

37.75 €

4 jours M61Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[◎] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[◎] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[◎] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Acier d'outillage (avant durcissement SKD)[○] / Moulage d'acier (SC)[◎] / Fonte ductile (FCD)[◎] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○]150OH229619Available8316221

27.57 €

4 jours M81.25Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[◎] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[◎] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[◎] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Acier d'outillage (avant durcissement SKD)[○] / Moulage d'acier (SC)[◎] / Fonte ductile (FCD)[◎] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○]100OH3376.222Available8316223

44.56 €

5 jours M81.25Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[◎] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[◎] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[◎] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Acier d'outillage (avant durcissement SKD)[○] / Moulage d'acier (SC)[◎] / Fonte ductile (FCD)[◎] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○]150OH3376.222Available8316225

50.47 €

5 jours M101.5Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[◎] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[◎] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[◎] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Acier d'outillage (avant durcissement SKD)[○] / Moulage d'acier (SC)[◎] / Fonte ductile (FCD)[◎] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○]150OH341724Available8316232

50.47 €

5 jours M101.25Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[◎] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[◎] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[◎] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Acier d'outillage (avant durcissement SKD)[○] / Moulage d'acier (SC)[◎] / Fonte ductile (FCD)[◎] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○]150OH341724Available8316236

61.28 €

5 jours M121.5Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[◎] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[◎] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[◎] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Acier d'outillage (avant durcissement SKD)[○] / Moulage d'acier (SC)[◎] / Fonte ductile (FCD)[◎] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○]150OH3488.529Available8316247

75.70 €

5 jours M141.5Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[◎] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[◎] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[◎] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Acier d'outillage (avant durcissement SKD)[○] / Moulage d'acier (SC)[◎] / Fonte ductile (FCD)[◎] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○]150OH34810.530Available8316262

82.91 €

5 jours M161.5Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[◎] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[◎] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[◎] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Acier d'outillage (avant durcissement SKD)[○] / Moulage d'acier (SC)[◎] / Fonte ductile (FCD)[◎] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○]150OH35212.532Available8316269

61.28 €

5 jours M121.25Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[◎] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[◎] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[◎] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Acier d'outillage (avant durcissement SKD)[○] / Moulage d'acier (SC)[◎] / Fonte ductile (FCD)[◎] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○]150OH4488.529Available8316251

61.28 €

5 jours M121.75Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[◎] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[◎] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[◎] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Acier d'outillage (avant durcissement SKD)[○] / Moulage d'acier (SC)[◎] / Fonte ductile (FCD)[◎] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○]150OH4488.529Available8316243

75.70 €

5 jours M142Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[◎] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[◎] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[◎] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Acier d'outillage (avant durcissement SKD)[○] / Moulage d'acier (SC)[◎] / Fonte ductile (FCD)[◎] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○]150OH44810.530Available8316258

82.91 €

5 jours M162Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[◎] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[◎] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[◎] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Acier d'outillage (avant durcissement SKD)[○] / Moulage d'acier (SC)[◎] / Fonte ductile (FCD)[◎] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○]150OH45212.532Available8316265

93.17 €

5 jours M181.5Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[◎] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[◎] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[◎] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Acier d'outillage (avant durcissement SKD)[○] / Moulage d'acier (SC)[◎] / Fonte ductile (FCD)[◎] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○]150OH4551437Available8316275

93.17 €

5 jours M182.5Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[◎] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[◎] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[◎] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Acier d'outillage (avant durcissement SKD)[○] / Moulage d'acier (SC)[◎] / Fonte ductile (FCD)[◎] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○]150OH4551437Available8316272

112.12 €

5 jours M201.5Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[◎] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[◎] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[◎] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Acier d'outillage (avant durcissement SKD)[○] / Moulage d'acier (SC)[◎] / Fonte ductile (FCD)[◎] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○]150OH4581537Available8316281

112.12 €

5 jours M202.5Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[◎] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[◎] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[◎] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Acier d'outillage (avant durcissement SKD)[○] / Moulage d'acier (SC)[◎] / Fonte ductile (FCD)[◎] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○]150OH4581537Available8316278

151.12 €

5 jours M221.5Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[◎] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[◎] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[◎] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Acier d'outillage (avant durcissement SKD)[○] / Moulage d'acier (SC)[◎] / Fonte ductile (FCD)[◎] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○]200OH4631738Available8316288

151.12 €

5 jours M222.5Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[◎] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[◎] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[◎] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Acier d'outillage (avant durcissement SKD)[○] / Moulage d'acier (SC)[◎] / Fonte ductile (FCD)[◎] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○]200OH4631738Available8316285

178.21 €

5 jours M241.5Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[◎] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[◎] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[◎] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Acier d'outillage (avant durcissement SKD)[○] / Moulage d'acier (SC)[◎] / Fonte ductile (FCD)[◎] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○]200OH4661945Available8316294

178.21 €

5 jours M243Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[◎] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[◎] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[◎] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Acier d'outillage (avant durcissement SKD)[○] / Moulage d'acier (SC)[◎] / Fonte ductile (FCD)[◎] / Cuivre (Cu)[○] / Laiton (Bs)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○]200OH4661945Available8316291

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Tap Type Taraud en pointe Hole type Pour trou traversant Coating Y/N Disponible
Coating Type TiCN Number of Grooves 3

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique