With excellent sharpness and durability, it is used for stainless steel through holes where poor machinability is a problem.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Surface Treatment | Protrusion | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.26 € | Disponible | 4 jours | M1.4 | 0.3 | 34 | OH1 | - | 3 | 2 | 9 | Oxidizing | Available | 15010 | |
19.26 € | Disponible | 4 jours | M1.6 | 0.35 | 36 | OH1 | - | 3 | 2 | 10 | Oxidizing | Available | 15013 | |
17.56 € | 4 jours | M1.7 | 0.35 | 36 | OH1 | - | 3 | 2 | 11 | Oxidizing | Available | 15015 | ||
15.47 € | 4 jours | M2 | 0.4 | 40 | OH1 | - | 3 | 2 | 12 | Oxidizing | Available | 15019 | ||
13.55 € | Disponible | 4 jours | M2.3 | 0.4 | 42 | OH1 | - | 3 | 2 | 13 | Oxidizing | Available | 15025 | |
11.91 € | Disponible | 4 jours | M2.5 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | Oxidizing | Available | 15027 | |
10.85 € | 4 jours | M2.6 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | Oxidizing | Available | 15029 | ||
9.36 € | 4 jours | M3 | 0.5 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 11 | Oxidizing | Available | 14125 | ||
8.95 € | Disponible | 5 jours | M3 | 0.6 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 11 | Oxidizing | Available | 24210 | |
9.44 € | Disponible | 4 jours | M3.5 | 0.6 | 48 | OH2 | 20 | 4 | 3 | 13 | Oxidizing | Available | 24214 | |
9.13 € | 4 jours | M4 | 0.7 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 13 | Oxidizing | Available | 14130 | ||
8.65 € | Disponible | 4 jours | M4 | 0.75 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 13 | Oxidizing | Available | 24215 | |
9.30 € | 4 jours | M5 | 0.8 | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | Oxidizing | Available | 14135 | ||
8.84 € | Disponible | 5 jours | M5 | 0.9 | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | Oxidizing | Available | 24219 | |
9.73 € | 4 jours | M6 | 1 | 62 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 19 | Oxidizing | Available | 14139 | ||
15.66 € | Disponible | 4 jours | M8 | 1 | 70 | OH2 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | Oxidizing | Available | 24234 | |
12.96 € | 4 jours | M8 | 1.25 | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | Oxidizing | Available | 14147 | ||
19.26 € | Disponible | 4 jours | M10 | 1 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | Oxidizing | - | 24246 | |
15.67 € | 4 jours | M10 | 1.25 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | Oxidizing | - | 14159 | ||
25.57 € | 4 jours | M12 | 1 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | Oxidizing | - | 24260 | ||
19.82 € | Disponible |
Jour même
Stock | M12 | 1.5 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | Oxidizing | - | 24256 | |
19.82 € | Disponible | 4 jours | M12 | 1.25 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | Oxidizing | - | 24258 | |
26.73 € | 4 jours | M14 | 1.5 | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | Oxidizing | - | 24270 | ||
27.07 € | 4 jours | M14 | 2 | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | Oxidizing | - | 24268 | ||
35.15 € | Disponible |
Jour même
Stock | M16 | 1.5 | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | Oxidizing | - | 24278 | |
35.48 € | 4 jours | M16 | 2 | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | Oxidizing | - | 24276 | ||
47.60 € | 4 jours | M18 | 1.5 | 100 | OH3 | 55 | 14 | 3 | 37 | Oxidizing | - | 24286 | ||
47.26 € | 4 jours | M18 | 2.5 | 100 | OH3 | 55 | 14 | 3 | 37 | Oxidizing | - | 24284 | ||
60.88 € | 5 jours | M20 | 1.5 | 105 | OH3 | 58 | 15 | 3 | 37 | Oxidizing | - | 24296 | ||
61.22 € | 4 jours | M20 | 2.5 | 105 | OH3 | 58 | 15 | 3 | 37 | Oxidizing | - | 24292 | ||
10.98 € | Disponible | 4 jours | M3 | 0.5 | 46 | OH4 | 19 | 4 | 3 | 11 | Oxidizing | Available | 24213 | |
10.62 € | Disponible |
Jour même
Stock | M4 | 0.7 | 52 | OH4 | 21 | 5 | 3 | 13 | Oxidizing | Available | 24218 | |
10.85 € | Disponible | 4 jours | M5 | 0.8 | 60 | OH4 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | Oxidizing | Available | 24222 | |
11.39 € | Disponible | 4 jours | M6 | 1 | 62 | OH4 | 29 | 6 | 3 | 19 | Oxidizing | Available | 24226 | |
82.91 € | 4 jours | M22 | 1.5 | 115 | OH4 | 63 | 17 | 3 | 38 | Oxidizing | - | 24302 | ||
82.91 € | 5 jours | M22 | 2.5 | 115 | OH4 | 63 | 17 | 3 | 38 | Oxidizing | - | 24300 | ||
84.00 € |
Jour même
Stock | M24 | 1.5 | 120 | OH4 | 66 | 19 | 3 | 45 | Oxidizing | - | 24306 | ||
84.00 € | 4 jours | M24 | 3 | 120 | OH4 | 66 | 19 | 3 | 45 | Oxidizing | - | 24304 | ||
119.55 € | 5 jours | M27 | 1.5 | 130 | OH4 | 71 | 20 | 3 | 45 | Oxidizing | - | 24310 | ||
119.55 € | 5 jours | M27 | 3 | 130 | OH4 | 71 | 20 | 3 | 45 | Oxidizing | - | 24308 | ||
152.02 € | 5 jours | M30 | 1.5 | 135 | OH4 | 74 | 23 | 3 | 48 | Oxidizing | - | 24314 | ||
175.05 € | 5 jours | M33 | 1.5 | 110 | OH4 | 47 | 25 | 3 | 37 | Oxidizing | - | 24983 | ||
202.50 € | 5 jours | M36 | 1.5 | 110 | OH4 | 49 | 28 | 4 | 39 | Oxidizing | - | 24987 | ||
286.05 € | 5 jours | M42 | 1.5 | 120 | OH4 | 49 | 32 | 4 | 39 | Oxidizing | - | 24991 | ||
15.26 € | Disponible | 4 jours | M8 | 1.25 | 70 | OH5 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | Oxidizing | Available | 24233 | |
18.72 € | Disponible | 4 jours | M10 | 1.5 | 75 | OH5 | 41 | 7 | 3 | 24 | Oxidizing | - | 24243 | |
18.72 € | Disponible | 5 jours | M10 | 1.25 | 75 | OH5 | 41 | 7 | 3 | 24 | Oxidizing | - | 24245 | |
25.23 € | 5 jours | M12 | 1.5 | 82 | OH5 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | Oxidizing | - | 24257 | ||
25.23 € | 5 jours | M12 | 1.25 | 82 | OH5 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | Oxidizing | - | 24259 | ||
25.23 € | 5 jours | M12 | 1.75 | 82 | OH5 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | Oxidizing | - | 24255 | ||
34.34 € | 5 jours | M14 | 1.5 | 88 | OH5 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | Oxidizing | - | 24272 | ||
34.34 € | 5 jours | M14 | 2 | 88 | OH5 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | Oxidizing | - | 24269 | ||
44.86 € | 5 jours | M16 | 1.5 | 95 | OH5 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | Oxidizing | - | 24280 | ||
44.86 € | 4 jours | M16 | 2 | 95 | OH5 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | Oxidizing | - | 24277 | ||
60.98 € | 5 jours | M18 | 1.5 | 100 | OH5 | 55 | 14 | 3 | 37 | Oxidizing | - | 24288 | ||
60.98 € | 5 jours | M18 | 2.5 | 100 | OH5 | 55 | 14 | 3 | 37 | Oxidizing | - | 24285 | ||
78.71 € | 5 jours | M20 | 1.5 | 105 | OH5 | 58 | 15 | 3 | 37 | Oxidizing | - | 24297 | ||
78.71 € | 5 jours | M20 | 2.5 | 105 | OH5 | 58 | 15 | 3 | 37 | Oxidizing | - | 24294 | ||
152.02 € | 5 jours | M30 | 3.5 | 135 | OH5 | 74 | 23 | 3 | 48 | Oxidizing | - | 24312 | ||
175.05 € | 5 jours | M33 | 3.5 | 145 | OH5 | 77 | 25 | 3 | 51 | Oxidizing | - | 24981 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 4P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier inoxydable (JIS-SUS) / Cuivre (Cu) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) | Tap Type | Taraud en pointe | Hole type | Pour trou traversant |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.