With excellent sharpness and durability, it is used for stainless steel through holes where poor machinability is a problem.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Surface Treatment | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.46 € | Disponible | 4 jours | M3 | 0.5 | 100 | OH2 | 19 | 4 | 11 | Oxidizing | 15801 | |
34.44 € | 5 jours | M3 | 0.5 | 150 | OH2 | 19 | 4 | 11 | Oxidizing | 15803 | ||
18.56 € | Disponible | 4 jours | M4 | 0.7 | 100 | OH2 | 21 | 5 | 13 | Oxidizing | 15805 | |
32.64 € | 4 jours | M4 | 0.7 | 150 | OH2 | 21 | 5 | 13 | Oxidizing | 15807 | ||
16.26 € | Disponible | 4 jours | M5 | 0.8 | 100 | OH2 | 24 | 5.5 | 16 | Oxidizing | 15809 | |
25.33 € | 5 jours | M5 | 0.8 | 150 | OH2 | 24 | 5.5 | 16 | Oxidizing | 15811 | ||
14.35 € | Disponible | 4 jours | M6 | 1 | 100 | OH2 | 29 | 6 | 19 | Oxidizing | 15813 | |
23.53 € | 5 jours | M6 | 1 | 150 | OH2 | 29 | 6 | 19 | Oxidizing | 15815 | ||
17.46 € | Disponible | 4 jours | M8 | 1.25 | 100 | OH3 | 37 | 6.2 | 22 | Oxidizing | 15818 | |
28.24 € | 5 jours | M8 | 1.25 | 150 | OH3 | 37 | 6.2 | 22 | Oxidizing | 15820 | ||
21.06 € | Disponible | 4 jours | M10 | 1.5 | 100 | OH3 | 41 | 7 | 24 | Oxidizing | 15827 | |
32.64 € | 5 jours | M10 | 1.5 | 150 | OH3 | 41 | 7 | 24 | Oxidizing | 15829 | ||
20.73 € | Disponible | 5 jours | M10 | 1.25 | 100 | OH3 | 41 | 7 | 24 | Oxidizing | 15832 | |
32.64 € | 5 jours | M10 | 1.25 | 150 | OH3 | 41 | 7 | 24 | Oxidizing | 15834 | ||
41.15 € | 5 jours | M12 | 1.5 | 150 | OH3 | 48 | 8.5 | 29 | Oxidizing | 15848 | ||
49.67 € | 5 jours | M12 | 1.5 | 200 | OH3 | 48 | 8.5 | 29 | Oxidizing | 15849 | ||
41.15 € | 5 jours | M12 | 1.25 | 150 | OH3 | 48 | 8.5 | 29 | Oxidizing | 15853 | ||
49.67 € | 5 jours | M12 | 1.25 | 200 | OH3 | 48 | 8.5 | 29 | Oxidizing | 15854 | ||
41.15 € | 4 jours | M12 | 1.75 | 150 | OH3 | 48 | 8.5 | 29 | Oxidizing | 15843 | ||
48.06 € | 5 jours | M12 | 1.75 | 200 | OH3 | 48 | 8.5 | 29 | Oxidizing | 15844 | ||
50.87 € | 5 jours | M14 | 1.5 | 150 | OH3 | 48 | 10.5 | 30 | Oxidizing | 15864 | ||
61.38 € | 5 jours | M14 | 1.5 | 200 | OH3 | 48 | 10.5 | 30 | Oxidizing | 15865 | ||
50.87 € | 5 jours | M14 | 2 | 150 | OH3 | 48 | 10.5 | 30 | Oxidizing | 15860 | ||
61.38 € | 5 jours | M14 | 2 | 200 | OH3 | 48 | 10.5 | 30 | Oxidizing | 15861 | ||
70.89 € | 5 jours | M16 | 1.5 | 200 | OH3 | 52 | 12.5 | 32 | Oxidizing | 15872 | ||
70.89 € | 5 jours | M16 | 2 | 200 | OH3 | 52 | 12.5 | 32 | Oxidizing | 15868 | ||
91.92 € | 5 jours | M18 | 1.5 | 200 | OH3 | 55 | 14 | 37 | Oxidizing | 15878 | ||
91.92 € | 5 jours | M18 | 2.5 | 200 | OH3 | 55 | 14 | 37 | Oxidizing | 15875 | ||
94.50 € | 5 jours | M20 | 1.5 | 200 | OH3 | 58 | 15 | 37 | Oxidizing | 15884 | ||
94.50 € | 5 jours | M20 | 2.5 | 200 | OH3 | 58 | 15 | 37 | Oxidizing | 15881 | ||
102.00 € | 5 jours | M22 | 1.5 | 200 | OH4 | 63 | 17 | 38 | Oxidizing | 15890 | ||
102.00 € | 5 jours | M22 | 2.5 | 200 | OH4 | 63 | 17 | 38 | Oxidizing | 15887 | ||
117.52 € | 5 jours | M24 | 1.5 | 200 | OH4 | 66 | 19 | 45 | Oxidizing | 15896 | ||
117.52 € | 5 jours | M24 | 3 | 200 | OH4 | 66 | 19 | 45 | Oxidizing | 15893 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 4P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier inoxydable (JIS-SUS) / Cuivre (Cu) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) | Tap Type | Taraud en pointe | Hole type | Pour trou traversant |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | Number of Grooves | 3 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.