Particularly suitable for workpieces which are easily scorched because the screw tapping length is particularly long.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Surface Treatment | Protrusion | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.52 € | Disponible | 4 jours | Métrique | M2 | 0.4 | 40 | OH1 | 16 | 3 | 2 | 6 | Oxidizing | Available | 17386 | |
13.21 € | Disponible | 5 jours | Métrique | M2.3 | 0.4 | 42 | OH1 | 15 | 3 | 2 | 6 | Oxidizing | Available | 17392 | |
11.05 € | Disponible | 5 jours | Unified | 1/4UN | 28 | 62 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 12 | Oxidizing | Available | 21727 | |
12.05 € | Disponible |
Jour même
Stock | Métrique | M2.5 | 0.45 | 44 | OH2 | 16 | 3 | 2 | 7 | Oxidizing | Available | 17395 | |
10.64 € | Disponible | 5 jours | Métrique | M2.6 | 0.45 | 44 | OH2 | 16 | 3 | 2 | 7 | Oxidizing | Available | 17398 | |
9.36 € | 4 jours | Métrique | M3 | 0.5 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 9 | Oxidizing | Available | 17405 | ||
8.95 € | Disponible | 5 jours | Métrique | M3 | 0.6 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 9 | Oxidizing | Available | 17401 | |
9.44 € | Disponible | 5 jours | Métrique | M3.5 | 0.6 | 48 | OH2 | 20 | 4 | 3 | 9 | Oxidizing | Available | 17412 | |
9.13 € | 4 jours | Métrique | M4 | 0.7 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 10 | Oxidizing | Available | 17429 | ||
8.65 € | Disponible | 5 jours | Métrique | M4 | 0.75 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 10 | Oxidizing | Available | 17425 | |
9.30 € | 4 jours | Métrique | M5 | 0.8 | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 11 | Oxidizing | Available | 17453 | ||
8.84 € | Disponible | 5 jours | Métrique | M5 | 0.9 | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 11 | Oxidizing | Available | 17449 | |
15.32 € | Disponible | 4 jours | Métrique | M8 | 1 | 70 | OH2 | 37 | 6.2 | 3 | 13 | Oxidizing | Available | 17489 | |
11.36 € | Disponible | 5 jours | Unified | No4UN | 40 | 44 | OH2 | 16 | 3 | 2 | 8 | Oxidizing | Available | 21701 | |
11.36 € | Disponible | 5 jours | Unified | No4UN | 48 | 44 | OH2 | 16 | 3 | 2 | 8 | Oxidizing | Available | 21703 | |
11.00 € | Disponible | 5 jours | Unified | No5UN | 40 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 8 | Oxidizing | Available | 21705 | |
11.00 € | Disponible | 5 jours | Unified | No5UN | 44 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 8 | Oxidizing | Available | 21707 | |
10.81 € | Disponible | 5 jours | Unified | No6UN | 32 | 48 | OH2 | 21 | 4 | 3 | 8 | Oxidizing | Available | 21709 | |
10.81 € | Disponible | 5 jours | Unified | No6UN | 40 | 48 | OH2 | 21 | 4 | 3 | 8 | Oxidizing | Available | 21711 | |
10.64 € | Disponible | 5 jours | Unified | No8UN | 32 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 10 | Oxidizing | Available | 21713 | |
10.64 € | Disponible | 5 jours | Unified | No8UN | 36 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 10 | Oxidizing | Available | 21715 | |
10.64 € | Disponible | 5 jours | Unified | No10UN | 24 | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 11 | Oxidizing | Available | 21717 | |
10.64 € | Disponible | 5 jours | Unified | No10UN | 32 | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 11 | Oxidizing | Available | 21719 | |
25.83 € | 5 jours | Unified | 1/2UN | 13 | 85 | OH3 | 48 | 9 | 3 | 20 | Oxidizing | - | 21741 | ||
25.83 € | 4 jours | Unified | 1/2UN | 20 | 85 | OH3 | 48 | 9 | 3 | 20 | Oxidizing | - | 21743 | ||
11.05 € | Disponible | 5 jours | Unified | 1/4UN | 20 | 62 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 12 | Oxidizing | Available | 21725 | |
16.52 € | Disponible | 5 jours | Unified | 3/8UN | 16 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 16 | Oxidizing | - | 21733 | |
16.52 € | Disponible | 5 jours | Unified | 3/8UN | 24 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 16 | Oxidizing | - | 21735 | |
14.02 € | Disponible | 5 jours | Unified | 5/16UN | 18 | 70 | OH3 | 37 | 6.1 | 3 | 14 | Oxidizing | Available | 21729 | |
14.02 € | Disponible | 5 jours | Unified | 5/16UN | 24 | 70 | OH3 | 37 | 6.1 | 3 | 14 | Oxidizing | Available | 21731 | |
21.93 € | 5 jours | Unified | 7/16UN | 14 | 80 | OH3 | 48 | 8 | 3 | 18 | Oxidizing | - | 21737 | ||
21.93 € | 5 jours | Unified | 7/16UN | 20 | 80 | OH3 | 48 | 8 | 3 | 18 | Oxidizing | - | 21739 | ||
8.95 € | Disponible | 5 jours | Métrique | M3 | 0.5 | 46 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 9 | Oxidizing | Available | 17406 | |
8.95 € | Disponible | 5 jours | Métrique | M3 | 0.6 | 46 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 9 | Oxidizing | Available | 17402 | |
9.44 € | Disponible | 5 jours | Métrique | M3.5 | 0.6 | 48 | OH3 | 20 | 4 | 3 | 9 | Oxidizing | Available | 17413 | |
8.65 € | Disponible | 5 jours | Métrique | M4 | 0.7 | 52 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 10 | Oxidizing | Available | 17430 | |
8.65 € | Disponible | 5 jours | Métrique | M4 | 0.75 | 52 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 10 | Oxidizing | Available | 17426 | |
8.84 € | Disponible | 5 jours | Métrique | M5 | 0.8 | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 11 | Oxidizing | Available | 17454 | |
8.84 € | Disponible | 5 jours | Métrique | M5 | 0.9 | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 11 | Oxidizing | Available | 17450 | |
9.31 € | Disponible | 5 jours | Métrique | M6 | 1 | 62 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 12 | Oxidizing | Available | 17470 | |
15.32 € | Disponible | 5 jours | Métrique | M8 | 1 | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 13 | Oxidizing | Available | 17490 | |
12.96 € | 4 jours | Métrique | M8 | 1.25 | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 13 | Oxidizing | Available | 17486 | ||
18.92 € | Disponible | 5 jours | Métrique | M10 | 1 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 15 | Oxidizing | - | 17518 | |
15.67 € | 4 jours | Métrique | M10 | 1.5 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 15 | Oxidizing | - | 17510 | ||
15.67 € | 4 jours | Métrique | M10 | 1.25 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 15 | Oxidizing | - | 17514 | ||
25.23 € | 5 jours | Métrique | M12 | 1 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 18 | Oxidizing | - | 17550 | ||
20.73 € | Disponible | 5 jours | Métrique | M12 | 1.5 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 18 | Oxidizing | - | 17542 | |
28.04 € | 5 jours | Métrique | M14 | 1.5 | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 20 | Oxidizing | - | 17570 | ||
36.95 € | 5 jours | Métrique | M16 | 1.5 | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 3 | 20 | Oxidizing | - | 17594 | ||
64.29 € | 5 jours | Métrique | M20 | 1.5 | 105 | OH3 | 58 | 15 | 3 | 25 | Oxidizing | - | 17636 | ||
64.29 € | 5 jours | Métrique | M20 | 2.5 | 105 | OH3 | 58 | 15 | 3 | 25 | Oxidizing | - | 17630 | ||
82.91 € | 5 jours | Métrique | M22 | 1.5 | 115 | OH3 | 63 | 17 | 3 | 25 | Oxidizing | - | 17653 | ||
82.91 € | 4 jours | Métrique | M22 | 2.5 | 115 | OH3 | 63 | 17 | 3 | 25 | Oxidizing | - | 17647 | ||
84.00 € | 5 jours | Métrique | M24 | 1.5 | 120 | OH3 | 66 | 19 | 3 | 30 | Oxidizing | - | 17671 | ||
119.55 € | 5 jours | Métrique | M27 | 1.5 | 130 | OH3 | 71 | 20 | 3 | 30 | Oxidizing | - | 17686 | ||
152.02 € | 5 jours | Métrique | M30 | 1.5 | 135 | OH3 | 74 | 23 | 3 | 35 | Oxidizing | - | 17698 | ||
174.00 € | 5 jours | Métrique | M33 | 1.5 | 110 | OH3 | 47 | 25 | 3 | 20 | Oxidizing | - | 17789 | ||
202.50 € | 5 jours | Métrique | M36 | 1.5 | 110 | OH3 | 49 | 28 | 4 | 20 | Oxidizing | - | 17793 | ||
282.52 € | 5 jours | Métrique | M42 | 1.5 | 120 | OH3 | 49 | 32 | 4 | 20 | Oxidizing | - | 17797 | ||
12.51 € | Disponible | 5 jours | Métrique | M8 | 1.25 | 70 | OH4 | 37 | 6.2 | 3 | 13 | Oxidizing | Available | 17487 |
Loading...
Chamfer threads | 4P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel | Work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Moulage d'acier (SC) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Taraud en pointe | Hole type | Pour trou traversant | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Non revêtu |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.