The work material is ideal for through hole drilling of high carbon steel, tool steel, forged alloy steel or tempered material with hardness of about 20 to 45 HRC
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.23 € | Disponible | 4 jours | M3 | 0.5 | 100 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 11 | - | 78610 | |
24.73 € | Disponible | 4 jours | M4 | 0.7 | 100 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 13 | - | 78613 | |
21.73 € | Disponible | 4 jours | M5 | 0.8 | 100 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | - | 78616 | |
18.72 € | Disponible | 4 jours | M6 | 1 | 100 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | - | 78619 | |
32.14 € | Disponible | 5 jours | M6 | 1 | 150 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | - | 78621 | |
24.17 € | Disponible | 4 jours | M8 | 1.25 | 100 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | Available | 78623 | |
40.05 € | Disponible | 4 jours | M8 | 1.25 | 150 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | Available | 78625 | |
46.56 € | Disponible | 4 jours | M10 | 1.5 | 150 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | Available | 78632 | |
46.56 € | Disponible | 5 jours | M10 | 1.25 | 150 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | Available | 78636 | |
58.98 € | Disponible | 4 jours | M12 | 1.5 | 150 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | Available | 78647 | |
58.98 € | Disponible | 5 jours | M12 | 1.25 | 150 | OH4 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 78651 | |
58.98 € | Disponible | 4 jours | M12 | 1.75 | 150 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | Available | 78643 | |
75.70 € | Disponible | 5 jours | M14 | 1.5 | 150 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | - | 78662 | |
75.70 € | Disponible | 5 jours | M14 | 2 | 150 | OH4 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | - | 78658 | |
81.11 € | 5 jours | M16 | 1.5 | 150 | OH3 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | - | 78669 | ||
81.11 € | Disponible | 5 jours | M16 | 2 | 150 | OH4 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | - | 78665 | |
96.42 € | 5 jours | M18 | 1.5 | 150 | OH4 | 55 | 14 | 4 | 37 | Available | 78675 | ||
96.42 € | 5 jours | M18 | 2.5 | 150 | OH4 | 55 | 14 | 4 | 37 | - | 78672 | ||
120.79 € | 5 jours | M20 | 1.5 | 150 | OH4 | 58 | 15 | 4 | 37 | Available | 78681 | ||
120.79 € | 5 jours | M20 | 2.5 | 150 | OH4 | 58 | 15 | 4 | 37 | Available | 78678 | ||
164.67 € | 5 jours | M22 | 1.5 | 200 | OH4 | 63 | 17 | 4 | 38 | Available | 78688 | ||
164.67 € | 5 jours | M22 | 2.5 | 200 | OH4 | 63 | 17 | 4 | 38 | Available | 78685 | ||
193.38 € | 5 jours | M24 | 1.5 | 200 | OH4 | 66 | 19 | 4 | 45 | Available | 78694 | ||
193.38 € | 5 jours | M24 | 3 | 200 | OH4 | 66 | 19 | 4 | 45 | Available | 78691 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Acier rapide à poudre |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.) / Alliage à base de nickel (Inconel, etc.) | Tap Type | Taraud en pointe | Hole type | Pour trou traversant |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.