• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série de tarauds coniques pour tuyaux, revêtement TiN, type à chevauchement, vis courte TIN-S-IRT

Série de tarauds coniques pour tuyaux, revêtement TiN, type à chevauchement, vis courte TIN-S-IRT

TiN coating excellent in welding resistance and abrasion resistance is applied

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TIN-S-IRT-1/2-14
TIN-S-IRT-1/4-19
TIN-S-IRT-1/8-28
TIN-S-IRT-1-11
TIN-S-IRT-3/4-14
TIN-S-IRT-3/8-19
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

126.21 €

4 jours R1/214801827-23494

60.18 €

4 jours R1/419621119.5Available23492

41.25 €

4 jours R1/82855816.5Available23491

398.67 €

4 jours R111952635-23498

210.17 €

4 jours R3/414852329-23496

93.13 €

4 jours R3/819651421Available23493

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carbide
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Stainless steel (SUS) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N Available Coating Type TiN Accuracy JIS2
Number of Grooves 5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique