Série de tarauds coniques pour tuyaux, type à chevauchement, filetage court, longue tige EX-LT-S-IRT

Série de tarauds coniques pour tuyaux, type à chevauchement, filetage court, longue tige EX-LT-S-IRT
It is suitable for hard-to-cut materials, such as stainless steel and heat-resistant alloys, which have a hardened layer on the surface and cause welding easily.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-LT-S-IRT-1/2-14X150
EX-LT-S-IRT-1/4-19X120
EX-LT-S-IRT-1/4-19X150
EX-LT-S-IRT-1/8-28X120
EX-LT-S-IRT-1/8-28X150
EX-LT-S-IRT-1-11X150
EX-LT-S-IRT-3/4-14X150
EX-LT-S-IRT-3/8-19X120
EX-LT-S-IRT-3/8-19X150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

115.05 €

1 6 jours R1/214150182715775

61.28 €

1 6 jours R1/4191201119.515765

75.70 €

1 6 jours R1/4191501119.515766

52.87 €

1 6 jours R1/828120816.515760

70.29 €

1 6 jours R1/828150816.515761

276.00 €

1 6 jours R111150263515791

183.52 €

1 6 jours R3/414150232915783

96.73 €

1 6 jours R3/819120142115770

98.55 €

1 6 jours R3/819150142115771

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carbure
Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Fonte (FC) Tap Type Taraud pour tuyaux Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Accuracy JIS2
Number of Grooves 5 Surface Treatment Oxidizing Protrusion Available

Assistance technique