• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série de tarauds coniques pour tuyaux, taraud en spirale, vis courte, pour acier inoxydable SUS-SFT-S-TPT

Série de tarauds coniques pour tuyaux, taraud en spirale, vis courte, pour acier inoxydable SUS-SFT-S-TPT

It is suitable for hard-to-cut materials, such as stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-SFT-S-TPT-1/2-14
SUS-SFT-S-TPT-1/4-19
SUS-SFT-S-TPT-1/8-28
SUS-SFT-S-TPT-1-11
SUS-SFT-S-TPT-1/16-28
SUS-SFT-S-TPT-3/4-14
SUS-SFT-S-TPT-3/8-19
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Surface Treatment Protrusion Tool No.

90.52 €

4 jours R1/2148018427OxidizingAvailable8309184

44.00 €

4 jours R1/4196211419.5OxidizingAvailable8309182

31.28 €

4 jours R1/828558316.5OxidizingAvailable8309181

279.00 €

4 jours R1119526435OxidizingAvailable8309188

36.09 €

7 jours R1/1628558316.5OxidizingAvailable8309180

153.00 €

4 jours R3/4148523429OxidizingAvailable8309186

71.23 €

7 jours R3/8196514421OxidizingAvailable8309183

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Stainless steel (SUS) Tap Type Tap for pipes Hole type For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique