• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série de tarauds coniques pour tuyaux, vis courte pour acier inoxydable, longue tige LT-SUS-S-TPT

Série de tarauds coniques pour tuyaux, vis courte pour acier inoxydable, longue tige LT-SUS-S-TPT

It is suitable for hard-to-cut materials, such as stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LT-SUS-S-TPT-1/2-14X150
LT-SUS-S-TPT-1/4-19X100
LT-SUS-S-TPT-1/4-19X120
LT-SUS-S-TPT-1/8-28X100
LT-SUS-S-TPT-1/8-28X120
LT-SUS-S-TPT-1-11X150
LT-SUS-S-TPT-3/4-14X150
LT-SUS-S-TPT-3/8-19X100
LT-SUS-S-TPT-3/8-19X120
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Surface Treatment Protrusion Tool No.

107.02 €

4 jours R1/2141501827OxidizingAvailable8309269

52.87 €

4 jours R1/4191001119.5OxidizingAvailable8309258

60.18 €

4 jours R1/4191201119.5OxidizingAvailable8309259

46.86 €

4 jours R1/828100816.5OxidizingAvailable8309254

53.17 €

4 jours R1/828120816.5OxidizingAvailable8309255

252.52 €

4 jours R1111502635OxidizingAvailable8309285

171.52 €

4 jours R3/4141502329OxidizingAvailable8309277

84.71 €

4 jours R3/8191001421OxidizingAvailable8309263

99.13 €

4 jours R3/8191201421OxidizingAvailable8309264

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carbide
Work material Stainless steel (SUS) / Copper (Cu) / Thermoplastic plastic (vinyl chloride, nylon, etc.) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique