• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série de tarauds coniques pour tuyaux, taraud en spirale, vis courte SFT-S-TPT

Série de tarauds coniques pour tuyaux, taraud en spirale, vis courte SFT-S-TPT
  • Remise sur volume
Used to process tapered female pipe threads, suitable for blind holes or processing conditions where scraping occurs easily.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFT-S-TPT-1/2-14
SFT-S-TPT-1/4-19
SFT-S-TPT-1/8-28
SFT-S-TPT-1-11
SFT-S-TPT-3/4-14
SFT-S-TPT-3/8-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

91.92 €

1 Disponible 6 jours R1/214801842713774

36.69 €

1 Disponible 6 jours R1/4196211419.513772

26.27 €

1 Disponible 6 jours R1/828558316.513771

249.71 €

1 6 jours R111952643513778

135.42 €

1 6 jours R3/414852342913776

58.52 €

1 Disponible 6 jours R3/819651442113773

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Acier rapide
Work material Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Moulage d'acier (SC) / Alliage de magnésium (MC) Tap Type Taraud pour tuyaux Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Accuracy JIS2
Protrusion Available

Assistance technique